Die DCX-Familie der Netzteile für den automatisierten Betrieb bietet neueste Ultraschalltechnik und kontinuierliche Prozessregelung. Die patentierte Schaltung bringt in Hinblick auf Leistung und Einheitlichkeit deutliche Vorteile, wodurch die Produktivität und die Qualität der Schweißnähte steigen. Zu den weiteren Funktionen zählen ein Energiemodus, eine Weboberfläche für die Fernsteuerung, Passwortschutz, Grenzen für die Qualität der Schweißnaht sowie ein EtherNet/IP-Fieldbus-Anschluss für die SPS-Echtzeitsteuerung über ein verteiltes Netzwerk.