Vibrationsschweißmaschinen
Vibrationsschweißmaschinen bieten Verbindungslösungen, die kleine bis große, komplexe, unregelmäßig geformte Kunststoffteile und gewölbte Oberflächen handhaben können. Die Vibrationsschweißtechnologie von Branson nutzt die Wärmeenergie, die entsteht, wenn ein Teil in einer stationären Position gehalten wird, während das andere in einer schnellen linearen Bewegung bewegt wird, um Reibung an der Verbindungsschnittstelle der Teile zu erzeugen. Mit hochfesten hermetischen Dichtungen und schnellen Zykluszeiten erfüllen Servo- und hydraulische Vibrationskunststoffschweißmaschinen von Branson die Leistungsanforderungen von OEMs in der Automobil-, Haushaltsgeräte- und Elektronikindustrie sowie in anderen Branchen.