Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-Ultrasplice40 Wire Splicer

Branson Ultrasplice40 Kabelspleißer

Produktbeschreibung

Tragbare Kabelspleißer für Kabelbäume von Haushaltsgeräten, Kraftfahrzeugen, RTD-Widerstandsthermometer, Bestückung.

Betätigung
Pneumatik
Kühlsystem
Luft
Querschnitt
Bis zu 6 mm²
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
40 kHz
Eingangsspannung
200−245 V, 50/60 Hz
Ausgangsleistung
400 W, 800 W
Gesamtabmessungen (H x B x L)
125 mm x 93 mm x 257 mm
Art der Pneumatik
5,5 bar (80 psi); saubere, trockene Luft
Besonderes Merkmal
Kennwortschutz
Benutzerschnittstelle
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Energie

Merkmale

  • Voll automatisierter Erfassungsmechanismus der Kabel für einen problemlosen Betrieb und maximale Produktivität.
  • Automatische Prozessüberwachung jeder Spleißung, um sicherzustellen, dass die voreingestellten Grenzen der Schweißzeit und -leistung eingehalten werden.
  • Unbegrenzte und automatische Anpassung der Spleißenergie und des Spleißdrucks.
  • Urheberrechtlich geschütztes Schnellwechsel-Werkzeug mit mehreren Schweißoberflächen, die eine Million Spleißungen zu minimalen Kosten erzeugen können.
  • Das einfache Verfahren ermöglicht die Einrichtung von zahlreichen Spleißanwendungen in weniger als zehn Sekunden.
  • Benutzerfreundliches Steuergerät mit Membranschaltern und Flüssigkristallanzeige.
  • Speicher für 100 voreingestellte Spleißparameter und -sequenzen.

Dokumentation und Zeichnungen