Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051L Füllstandsmessumformer und 1299 Druckmittler

Spezifikationen

Rosemount™ 2051L Level Transmitter
Max. Betriebsdruck
Bis 20,68 bar (300 psi)
Prozesstemperaturbereich
Based on fill fluid - Maximum 401°F (205°C), Minimum -157°F (-105°C)
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Low Power HART®
Druckmittlertyp
Direktmontage, Tuned-System
Messumformeranschluss
Reparierbare Schweißkonstruktion
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST, C-276-Legierung oder Tantal
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, NACE®, hazardous location, see full specs for complete list of certifications

Merkmale

Rosemount™ 2051L Level Transmitter
  • Eine Vielzahl von verfügbaren Prozessanschlüssen, Werkstoffen und Ausgangsprotokollen werden diversen Anwendungsanforderungen gerecht.
  • Das Tuned-System für Füllstand und Direktmontage bieten optimale Leistungsmerkmale für Füllstandsanwendungen.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Lokale Bedienerschnittstelle (LOI) ermöglicht die einfache Inbetriebnahme vor Ort ohne Verwendung zusätzlicher Tools oder Durchführung von Schulungen.
  • Optimierte Konstruktion des Druckmittlers sorgt auch unter rauen Prozessbedingungen für qualitativ hochwertige Messungen.
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem
  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051L Level Transmitter
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem