Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-00390-7101-0001

Rosemount™ pH-Panel für hochreine Anwendungen

Produktbeschreibung

Das Rosemount™ pH-Panel für hochreine Anwendungen bietet in Kombination mit dem Rosemount 3900/3900VP pH/ORP-Allzwecksensor eine genaue und wartungsarme Messung des pH-Werts in hochreinem Wasser. Das Panel regelt den Probenfluss und eliminiert die Durchflussempfindlichkeit. Bei Verwendung des Reglers für geringen Durchfluss und des pH-Sensors wird der Wartungsaufwand reduziert. Diese Einrichtung verringert zudem den Elektrolytverlust, wodurch die Lebensdauer des pH-Sensors verlängert und der Wasserverbrauch gesenkt wird.
Teilenummer: 00390-7101-0001

Betriebstemperatur
32 bis 122 °F (0 bis 50 °C)
Betriebsdruck
3 bis 65 psig
Werkstoffe
Durchflusszellengehäuse und Mutter: Polyester/Polycarbonat; Verschraubungen: Nylon; Dichtungen/Schläuche: Silikon; Gerät für konstante Druckhöhe: Acryl; Rückschlagventil: Kynar®; Stopfen für Durchflussbegrenzer: Delrin®; Sensorgehäuse: Polyphenylensulfid
Prozessanschluss
Anschluss für Rohrleitung mit 1/4 Zoll Außendurchmesser
Messbereich
0,4 bis 50 μS/cm oder mehr

Merkmale

  • Zuverlässige Messungen in Kombination mit dem Rosemount 3900/3900VP pH-Allzwecksensor
  • Reguliert den Probendurchfluss, eliminiert Durchflussempfindlichkeit bei gleichzeitiger Minimierung des Wasserverbrauchs
  • Geringer Installationsaufwand
  • Kalibrierung ohne Absperren des Systems oder Durchflusses

Dokumentation und Zeichnungen