Dampf - eine vielseitige, aber kostspielige Wärmequelle für Chemieanlagen
In chemieverarbeitenden Anlagen wird für gewöhnlich Dampf für die Versorgung mit Druck und Strom verwendet, insbesondere bei Wärmeanwendungen. Er treibt Turbinen an und liefert Wärme für unzählige Wärmetauscher, Destillationskolonnen, Reboiler und ähnliche Anwendungen, da die Nutzung von Dampf einen sehr effizienten und kontrollierbaren Prozess darstellt, mit dem die Energie genau dorthin geliefert wird, wo sie benötigt wird. Das Dampfverteilungssystem ist oft entscheidend für Energiekosten und Emissionen. Durch die Verbesserung der Überwachung und Steuerung mit Fokus auf Lastverteilung, Wärmeverlust und Druckregelung können Sie Ihre Energiekosten senken, Emissionen reduzieren und die Sicherheit zur Optimierung der Anlagenleistung verbessern.