Today’s mining operations must keep crucial milling assets online and running optimally, but variations in ore particle size, feed rate and moisture content, can lead to plugging, high vibration and machine bearing wear, and ultimately unscheduled stoppages and labor-intensive restarts. Emerson can help you achieve higher mill availability with advanced asset management and monitoring solutions to detect issues early and achieve a more consistent grind while reducing energy consumption.
Sie erfassen Daten zahlreicher Maschinen, benötigen jedoch einen zentralen Ort, an dem Sie die Daten zusammenführen und Problembereiche schnell identifizieren können, um die Effizienz zu erhöhen. Dieses Verfahren wird mithilfe von AMS Machine Works vereinfacht. Durch die Erstellung einer Datenbank und die Konfiguration von Geräten erhalten Benutzer einen schnellen Einstieg und können mit der Identifizierung von Problemen beginnen. AMS Machine Works kombiniert vorausschauende Wartung mit umfangreichen Analysewerkzeugen, um die einfache und genaue Beurteilung des Zustands der Maschinen in Ihrer Anlage zu ermöglichen.
Die neue AMS Machine Works Version 1.7 ist jetzt erhältlich. Die neuen Funktionen finden Sie unten.
3,2 GHz, 8-Core Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (empfohlen)
2,4 GHz, 4-Core Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (Minimum)