Der Wasserzulauf für Trinkwassersysteme erfolgt über Freiluftkanäle, die Wasser von der Wasserquelle (Meer, See, Fluss, Staudamm) zum Wasserwerk transportieren, wo es zu Trinkwasser aufbereitet wird. In dieser Phase ist die Überwachung des Durchflusses in offenen Kanälen wichtig, um ein Überlaufen der Anlage bei starken Niederschlägen zu verhindern und um Durchflussdaten erfassen und an Behörden melden zu können.