Ähnliche Innovationsberichte
Wir stellen intelligente Innovationen und Lösungen für Branchen bereit, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Energie sowie bei der Erhöhung der Produktivität weltweit eine wichtige Rolle spielen.
Ein wichtiger Bestandteil von Innovationen ist es, etwas Neues ausprobieren zu können, um herauszufinden, ob ein unterschiedlicher Ansatz die Lösung bietet, die zu bahnbrechenden Ergebnissen führt. Für Energieunternehmen, die Elektrizität für das Stromversorgungsnetz liefern, gibt es jedoch keinen Platz für Fehler – wodurch Innovationen etwas schwieriger herbeizuführen sind.
Eine neue Technologie von Emerson bietet nun eine virtuelle Plattform, mit der Unternehmen jede vorgeschlagene Änderung an den Betriebsabläufen ohne Risiko und in Echtzeit testen können, bevor diese in der eigentlichen Anlage angewandt werden. Unter Verwendung der ersten integrierten Leitsystem- und Simulationsplattform ist Emerson in der Lage, eine exakte digitale Nachbildung der in Betrieb befindlichen Anlage zu erstellen. Dieser als „digitaler Zwilling“ bekannte High-Fidelity-Simulator läuft parallel zum eigentlichen Leitsystem und ermöglicht dadurch die Durchführung von erweiterten Tests, um zu gewährleisten, dass vorgenommene Änderungen nicht die Versorgung mit Elektrizität beeinträchtigen.
Das weltweit führende Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Gartner zählt „digitale Zwillinge“ zu den „Top-10-Trends für strategische Technologie im Jahr 2018“ und prognostiziert, dass digitale Zwillinge in naher Zukunft für Milliarden von Dingen existieren werden. Die Prognose umfasst, dass sich die Anzahl vernetzter Sensoren und Endpunkte bis zum Jahr 2020 auf 21 Mrd. beziffern wird.
Die Technologie der digitalen Zwillinge kommt nicht nur beim Testen eines Produkts oder einer Komponente zum Einsatz. Durch Verwendung von Forschungsdaten zur Bestimmung, wie die Teile eines Systems zusammenwirken und auf die Umgebung reagieren, untermauert durch Daten von Sensoren in der physischen Welt, kann ein „digitaler Zwilling“ nicht nur reale Bedingungen analysieren und simulieren, sondern auch auf Veränderungen beim Betrieb reagieren. Der „digitale Zwilling“ fungiert dabei im Wesentlichen als ein Proxy für die Kombination von Spezialisten und Überwachungsgeräten wie Sensoren in der realen Welt.
Diese fortschrittliche Simulation kann auf die umfassendsten und komplexesten Betriebsabläufe skaliert und in Echtzeit durchgeführt werden, um die potenziellen Auswirkungen auf den vollen Betrieb von industriellen und fertigungstechnischen Anlagen zu ermitteln. Die hochmoderne Technologie kommt bereits in der Energiewirtschaft wirksam zum Einsatz.
Der Bedarf für virtuelle Tests in Echtzeit ist größer als je zuvor. Der weltweite Strombedarf wird einem Bericht der U.S. Energy Information Administration aus dem Jahr 2016 bis zum Jahr 2040 um 69 Prozent ansteigen. Diese Steigerung der Nachfrage, die noch höhere Anforderungen an die zuverlässige Erzeugung von Energie stellt, wird von einem zunehmenden Wandel hin zu erneuerbaren Energiequellen begleitet, die auf andere Weise als herkömmliche Brennstoffe verarbeitet werden.
Obwohl der Trend hin zu erneuerbaren Energien langfristig eine Diversifizierung der Energieressourcen bietet, erhöht der „zyklische Betrieb“ von herkömmlichen Anlagen – Hoch- und Herunterfahren sowie wiederholte In- und Außerbetriebnahme mit fossilen Brennstoffen betriebener Kraftwerke – die Belastung der Ausrüstung, treibt die Wartungskosten in die Höhe und vergrößert das Risiko von ungeplanten Stromausfällen.
Die Technologie der „digitalen Zwillinge“ ermöglicht Unternehmen das Testen von Methoden zur effektiveren Verknüpfung dieser Energiequellen ohne Risiken für die Betriebsabläufe. Und dank anderer Technologien von Emerson wie Mustererkennung, Pervasive Sensing™ (allgegenwärtige Sensorik) und Analysetools steht Kunden der neueste Satz an Ressourcen zur Verfügung, um das höchstmögliche Leistungsniveau erreichen zu können.
Durch unsere Technologie der „digitalen Zwillinge“ sehen wir, dass Kunden die gegenwärtigen Betriebsgrenzen durchbrechen und sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft arbeiten werden, um die Effizienz und Sicherheit zu maximieren.