Ähnliche Innovationsberichte
Wir stellen intelligente Innovationen und Lösungen für Branchen bereit, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Energie sowie bei der Erhöhung der Produktivität weltweit eine wichtige Rolle spielen.
Neue Technologie bringt Einblicke in den Offshore-Betrieb mit einem einzigen Mausklick an Land
Mit Offshore-Bohrinseln haben nicht vertraute Menschen möglicherweise ein gewisses Bild im Kopf: ein Sonnenuntergang im leicht bewegten Wasser des Ozeans, ein Transfer per Hubschrauber oder Boot vom Land, während eine Gruppe von Arbeitern saubere Meeresluft atmet und Öl fördert.
Dies ist jedoch nur eine Facette des Lebens auf Offshore-Plattformen, die sich in „4D“-Umgebungen (engl. für dull, dirty, dangerous und distant − also eintönig, abgelegen, schmutzig und gefährlich) befinden. Selbst der Weg zur Arbeit auf diese Offshore-Plattformen erfordert eine tückische Anreise, einschließlich des Manövrierens von Hubschraubern auf windigen Förderplattformen, die weiter und weiter vom Land entfernt errichtet werden, wodurch die Transfers länger dauern und teurer werden.
Glücklicherweise gibt es eine bessere – und sicherere Möglichkeit zum Betreiben von Offshore-Plattformen. Technologie von Emerson ermöglicht den Betrieb von Offshore-Fördereinrichtungen wie Bohrplattformen und Schiffen basierend auf der Sicherheit und dem Komfort von Leitwarten an Land.
Natürlich erfordert das Wesen von Offshore-Anlagen, dass von Zeit zu Zeit immer auch erfahrenes Personal vor Ort benötigt wird, um für reibungslose Betriebsabläufe zu sorgen. Durch Installation kleiner, fortschrittlicher Sensoren auf der gesamten Plattform und die Nutzung von sicheren Kommunikationsmethoden und Analysesoftware über das industrielle Internet der Dinge ist es jedoch möglich, Spezialisten an einem beliebigen Ort der Welt in Echtzeit den Zugriff auf Betriebs- und Leistungsdaten bereitzustellen.
Die Sensoren senden kontinuierlich Daten, die von Spezialisten analysiert werden. Diese Informationen können zur Prognose von Problemen und zur Anpassung des Betriebs verwendet werden, um wichtige Leistungskennziffern zu optimieren. Die Technologie – die es möglich macht, dass ein Spezialist für Verfahrenstechnik in Louisiana sein Fachwissen einbringt, während gleichzeitig ein Durchflussspezialist in Nebraska seine Meinung beisteuert – versetzt Unternehmen in die Lage, die richtigen Echtzeitdaten dem richtigen Spezialisten unabhängig von ihrem Standort bereitzustellen.
Die Einbeziehung von Spezialisten auf der ganzen Welt in die Anzeige und Interpretation der Daten trägt zur Bewältigung einer weiteren Herausforderung der Erdöl- und Erdgasindustrie bei: eine drastische Zunahme der Anzahl von erfahrenen Ingenieuren, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen werden. Der komplexe Betrieb einer Offshore-Plattform erfordert tiefgreifende Kenntnisse der Betriebsabläufe und Trends. Die Fähigkeit, Daten an einen beliebigen Ort übertragen zu können, erlaubt Spezialisten die Beisteuerung von Einblicken und Gewissheit.
Dieser integrierte Geschäftsansatz unter Verwendung von fortschrittlicher Automatisierungstechnik wird durch Fortschritte im Bereich von Verfahrenstechnik, Feldgeräten und robusten Netzwerken gestärkt, die Fernüberwachung und dadurch fundiertere und schnellere Entscheidungen ermöglichen.
Durch die Nutzung moderner intelligenter Instrumente und Automatisierungstechnik sehen wir die Zusammenarbeit von Spezialisten aus verschiedensten Regionen der Welt, um Offshore-Plattformen sicherer und effizienter zu machen.