Rosemount 1208 Produktreihe von Füllstands- und Durchflussmessumformern übertreffen die Benutzerfreundlichkeit und Messgenauigkeit von Ultraschall- und hydrostatischen Messgeräten
GÖTEBORG, Schweden (16. Jan. 2023) – Emerson hat die auf den Markt gebracht, um zur Verbesserung der Betriebseffizienz in Anwendungen der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie Versorgungsanwendungen in der Prozessindustrie beizutragen. Die Leistungsmerkmale der Produktreihe 1208 übertreffen die von Ultraschall- und hydrostatischen Messgeräten durch Bereitstellung von zuverlässigen und genauen Füllstandsmessungen und Messungen des Durchflusses im offenen Kanal. Somit werden Unternehmen in die Lage versetzt, die Effizienz ihrer Betriebsabläufe zu erhöhen und die Einhaltung von Umweltvorschriften zu sichern.
Wenn Radar-Messumformer als zu teuer, zu sperrig oder zu komplex betrachtet werden, setzen Betreiber von Anlagen in der Wasser- und Abwasser-, Lebensmittel- und Getränke-, Chemie- und anderen Prozessindustrien häufig Ultraschall- und hydrostatische Messgeräte zur Überwachung ihrer Wasser- und Abwasseranwendungen ein. Der Rosemount 1208 mit 80 GHz frequenzmoduliertem Fast-Sweep-Dauerstrichradar (FMCW) auf einem einzigen Elektronikchip stellt hierfür eine neue Alternative dar. Diese Technologie ermöglicht genaue und zuverlässige Messungen mit einem kompakten und kosteneffektiven Gerät, das ideal für Anwendungen mit Platzbeschränkungen und Konformitätsanforderungen geeignet ist, beispielsweise in der Wasser- und Abwasserwirtschaft.
Im Gegensatz zu Ultraschall- und hydrostatischen Messgeräten ist die Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit der Rosemount 1208 Produktreihe unbeeinflusst von den meisten Prozessbedingungen, einschließlich Kondensation und Schwankungen von Druck, Temperatur und Dichte. Durch den Einsatz von Fast-Sweep-FMCW-Technologie und fortschrittlichen Algorithmen können diese Messumformer bis zu 40 Mal mehr Informationen erfassen als ältere Radar-Messgeräte. Dies bietet eine Genauigkeit der Füllstandsmessung von ± 2 mm (0,08") bei einer Reichweite von 15 m (49 ft), um Unternehmen bei der Optimierung von Prozessen und der Einhaltung von Umweltvorschriften zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt die berührungslose Ausführung dieser Messumformer über keine bewegten Teile und erfordert keine Kalibrierung. So minimiert dieses praktisch wartungsfreie Gerät manuelle Verfahren und bietet gleichzeitig langfristige Performance und hohe Zuverlässigkeit.
Der Messumformer ist in zwei Modellen erhältlich, die unterschiedliche Kommunikationsprotokolle und Zulassungen bieten. Der Rosemount 1208A ist der erste Radar-Messumformer, der speziell für Anwendungen in der Wasser-, Abwasser- und Prozessindustrie entwickelt wurde. Das Messgerät bietet IO-Link-Konnektivität basierend auf seinen hybriden Kommunikationsoptionen, zu denen auch 4-20-mA-Ausgänge in Dreileitertechnik und Schaltausgänge gehören. IO-Link-Konnektivität reduziert die Komplexität von Installationen, ermöglicht eine einfache Integration in Automatisierungsnetzwerke auf hohem Niveau und bietet Zugriff auf Prozesseinblicke, die die Betriebsperformance verbessern können. Durch die Möglichkeit zur Konfiguration und Überwachung aus der Ferne wird die Komplexität noch weiter reduziert.
Der Rosemount 1208C bietet 4-20-mA-Ausgänge in Zweileitertechnik und HART® Kommunikationsoptionen, die Zugriff auf fortschrittliche Diagnosefunktionen bereitstellen. Dies unterstützt vorausschauende Wartung sowie effektivere Störungsanalyse und -beseitigung, was wiederum reduzierte Ausfallzeiten und eine verbesserte Betriebseffizienz begünstigt. Ex-Zulassungen ermöglichen den Einsatz in Bereichen, in denen beim Normalbetrieb auch Atmosphären mit explosiven Gasen auftreten können.
„Eine Verbesserung der Überwachung von Anwendungen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie Versorgungsanwendungen in der Prozessindustrie ist eine entscheidende Voraussetzung für die Optimierung von Prozessen und der Betriebseffizienz“, sagte Felix Johansson, Associate Solutions Manager für Radar-Füllstandsmessungen von Emerson. „Die fortschrittliche Radartechnologie von Emerson ist einfach zu bestellen, zu installieren, zu betreiben und zu warten. Die speziell für diese Anwendungen entwickelte Technologie bietet eine grundlegende Verbesserung der Messleistung und der Einblicke in den Prozess, um Betreiber bei der Optimierung ihrer Anlage zu unterstützen.“
Weitere Informationen finden Sie unter .
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.