Nutzen Sie die AgileOps Betriebsmanagement-Software von Emerson, um Ihr Betriebsmanagement zu optimieren und dadurch die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen zu steigern.Hochauflösendes Bild
Neue Funktionen verbessern die Benutzerfreundlichkeit und sofortige Einsatzfähigkeit, um ein breiteres Spektrum von Anwendern zu unterstützen
AUSTIN, Texas (19. September 2023) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software und Engineering, erweitert in der neuesten Version seiner AgileOps Betriebsmanagement-Software die Anwendungsmöglichkeiten. AgileOps Version 5 bietet verbesserte Funktionalität der Berichtsfunktionen, des Bedieninterfaces und der Konnektivität mit Unternehmenssoftware, um Benutzer bei der schnelleren und einfacheren Bereitstellung von Mehrwert über alle Betriebsabläufe hinweg zu unterstützen.
Ein Betrieb mit höchstmöglicher Effizienz erfordert ein Leitsystem, das optimal für die jeweiligen Prozessbedingungen konfiguriert ist. AgileOps unterstützt Anwender bei der einfacheren Überwachung des Betriebsverhaltens durch mehr Tools und ein intuitiveres, durchdachtes Bedieninterface. Version 5 der Software ersetzt zahlreiche umfangreiche Textanzeigen mit Symbolik, die die schnelle Erkennung von Funktionen fördert. Dies hilft den Anwendern bei der schnellen Bestimmung, welche Maßnahmen – unabhängig von der primären Sprache und der Erfahrungsebene – getroffen werden müssen. Zudem wird die Fehlererkennung auf die Anwendungsebene eskaliert und sowohl mittels Farb- als auch Symboländerungen markiert, um die schnelle Identifizierung von Problemen zu ermöglichen.
Das Performance Analytics System von AgileOps wurde ebenfalls verbessert, um mehr einsatzbereite Funktionen bereitzustellen, damit Anwender eine schnelle Anlagerendite erzielen können. Teams können ihre Berichte weiterhin umfassend individuell anpassen, erhalten jedoch auch Zugriff auf zahlreiche zusätzliche vorkonfigurierte Berichte, einschließlich Alarmmeldungen nach Schicht, Datenbank-Änderungsprotokolle, Interaktionen der Bediener, Anzahl anstehender Alarme und mehr. Ferner wurde das Berichtswesen um neue Funktionen erweitert, die Teams bei der schnelleren Eingrenzung der benötigten Informationen unterstützen. Dazu gehören ein flexiblerer Zeitraum, erweiterte Inhalte mit mehr Recherche- und Filtermöglichkeiten sowie eine neue Alarmmetrik nach Anwender in jedem Bereich.
In AgileOps Version 5 stehen außerdem neue Architekturfähigkeiten zur Verfügung, um unternehmensweite Rollouts zu verbessern. Zu den neuen Funktionen gehören OPC (Open Platform Communications) UA (Unified Architecture) Client-Anschlüsse für allgemeine Verbindungen sowie nahtlose OPC UA Konnektivität mit den DeltaV™ Prozessleit- und Sicherheitssystemen von Emerson.