Die nächste Generation der DeltaV™ Smart Switches und Sicherheitsswitche ermöglicht höhere Kosteneinsparungen, erhöhte Sicherheit und einfachere Integration von Standardkomponenten. Hochauflösendes Bild
Nächste Generation der DeltaV Smart Switches und Sicherheitsswitche senkt die Kosten von Standardkomponenten, bietet einfache Integration und erhöht die Konfigurationsflexibilität
AUSTIN, Texas (13. November 2023) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software und Engineering, hat die nächste Generation der DeltaV™ Smart Switches und Sicherheitsswitche auf den Markt gebracht. Diese Switche legen den Schwerpunkt auf höhere Sicherheit und verbesserte Leistung, um die Cybergefahren der Gegenwart zu bewältigen.
Die neuen Smart Switches reduzieren die Kosten von kommerziellen Standardkomponenten durch DeltaV-spezifische Software und Merkmale. Diese ermöglichen eine einfache Integration und Plug&Play-Fähigkeit in DeltaV Area Control Networks (ACN), Sicherheitsnetzwerken und anderen Netzwerken außerhalb des ACN.
DeltaV Smart Switches erfordern beim Einsatz in DeltaV-Netzwerken keine spezielle Konfiguration und werden vorkonfiguriert geliefert, um Man-in-the-Middle-Angriffe zu erkennen. Einfach zugängige, erweiterte Funktionen im DeltaV Network Device Command Center tragen zur einheitlichen und sicheren Konfiguration im Netzwerk installierter Smart Switches bei. Leistungsfähigere zentrale Verarbeitungseinheiten (CPU) verbessern die Leistung und optimieren das Switching, während anwendungsspezifische integrierte Schaltungen neue Fähigkeiten wie vergrößerte Netzwerkpuffer bieten, die die CPU-Nutzung verbessern und eine nicht blockierende Architektur ermöglichen. Die Kombination dieser Merkmale kann zur Erhöhung der Verfügbarkeit des DeltaV Systems beitragen.
Netzwerkalarme und -diagnose werden automatisch an DeltaV Workstations gemeldet. Die DeltaV Network Device Command Center-Anwendung stellt die Bedienoberfläche zur Verfügung, um Netzwerkprobleme diagnostizieren und beheben zu können. All dies ist bereits integriert, so dass keine Anwendungen von Drittanbietern für die Netzwerküberwachung verwendet werden müssen.
Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/DeltavSmartSwitch.