Die TopWorx™ DVR Switchbox ist ein kompakter, qualitativ hochwertiger und langlebiger Stellungsregler mit zuverlässiger Rückmeldung der Auf/Zu-Stellung von Ventilen.Hochauflösendes Bild
TopWorx DVR Switchbox ist ein kompakter, qualitativ hochwertiger und langlebiger Stellungsregler mit zuverlässiger Rückmeldung der Auf/Zu-Stellung von Ventilen
LOUISVILLE, Kentucky (USA). (20. Nov. 2023) - Emerson gab heute die Einführung seiner neuen TopWorx™ DVR Switchbox bekannt, einem Einstiegsgerät der DV Serie von Stellungsreglern mit lokaler Anzeige der Ventilstellung. Die Switchbox kombiniert ein langlebiges Kunstharzgehäuse, eine kompakte Bauform und eine patentierte Exzenterkonstruktion mit zuverlässiger Rückmeldung der Ventilstellung und ist für den Einsatz in Wasser- und Abwasseranlagen, Produktionslinien für Nahrungsmittel und Getränke sowie industriellen Versorgungsanlagen geeignet.
Die flach ausgeführte Anzeige der TopWorx DVR Switchbox ermöglicht eine einfach abzulesende lokale Positionsrückmeldung. Diese wichtigen Echtzeitdaten unterstützen Techniker und Anlagenbetreiber bei der optimalen Ausführung von Prozessen. Die für raue Umgebungen entwickelte Switchbox verfügt über Komponenten aus Edelstahl, die eine zuverlässige, korrosionsbeständige Lösung zur Anzeige der Ventilstellung bieten, um einen reibungslosen Betrieb der Prozesse von Kunden zu ermöglichen.
Durch eine klare und äußerst zuverlässige Rückmeldung der Ventilstellung können Anlagen, Plattformen und Pipelines der Prozessindustrie mit höchster Effizienz und Sicherheit betrieben werden, ohne dass zusätzlicher Platz in der Produktionslinie erforderlich ist.
Die Exzenterkonstruktion der TopWorx DVR Switchbox ermöglicht eine schnelle Konfiguration, die die Installation und Wartung beschleunigt und vereinfacht. Die TopWorx DVR bietet eine kompakte und vielseitige Konstruktion für zahlreiche Anwendungen in der Prozessindustrie, die gut für beengte Bereiche geeignet ist.
Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über eine Beständigkeit gegen ultraviolette (UV) Strahlung gemäß Rating F1, die dafür sorgt, dass die DVR auch langfristig zuverlässig bei Einsatz im Außenbereich funktioniert.
Die TopWorx DVR Switchbox ist ein weiterer Zugang zum TopWorx Portfolio für Ventilintelligenz und Näherungserkennung von Emerson. Diese Geräte unterstützen das Management und die Steuerung des Betriebs von Prozessanlagen auf intelligentere und effizientere Weise unter den anspruchsvollsten Bedingungen.
Weitere Informationen finden Sie unter http://emerson.com/en-us/catalog/topworx-dvr.