Zusammenarbeit mit SungEel HiTech zur Verbesserung der Betriebsabläufe in der expandierenden nachhaltigen Batterierecyclinganlage des Unternehmens
SEOUL, Südkorea (11. Dezember 2023) – Das weltweit führende Automatisierungstechnologie- und Softwareunternehmen Emerson (NYSE: EMR) wurde von der koreanischen SungEel HiTech Co., Ltd., einem Spezialisten für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, ausgewählt, um zur Unterstützung von nachhaltigen Produktions- und Betriebseffizienzzielen in der neuesten von drei Lithium-Ionen-Recyclinganlagen im Hydro Center Komplex von SungEel in Gunsan, Jeollabuk-do, fortschrittliche Automatisierungslösungen zu liefern.
Durch die Kombination der Prozessautomatisierungstechnologie von Emerson mit den einzigartigen Batterierecyclingmethoden von SungEel HiTech zielt die Zusammenarbeit darauf ab, einen robusten Ressourcenkreislauf zu etablieren, der durch eine höhere globale Gesamtproduktionskapazität zu einer stabileren Versorgung mit Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge beiträgt.
„Unser Automatisierungsportfolio und unser Fachwissen ermöglichen es unseren Kunden, die Kreislaufwirtschaft für kritische Batteriekomponenten zu optimieren und zu skalieren – ein wichtiger Schritt, um die globalen Netto-Null-Ziele zu erreichen“, sagte Mike Train, Chief Sustainability Officer (Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit) bei Emerson.
SungEel HiTech betreibt an neun Standorten weltweit ein umfassendes Batterierecycling-Ökosystem, einschließlich eines Recyclingparks für die Sammlung und Vorbehandlung sowie einer Anlage zur Herstellung von hydrometallurgischem Batteriematerial im Gunsan Hydro Center. Das geplante dritte Werk des Hydro Centers wird dreimal so groß sein wie die ersten beiden und zu einer erhöhten Produktionskapazität beitragen, die Rohstoffe für etwa 400.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr liefern kann.
„Da der Markt für Batterierecycling weiter wächst, wird die Bedeutung von Automatisierungslösungen zur Verbesserung der Produktivität und Prozesseffizienz immer deutlicher“, sagte ChenFai Chung, Vice President und General Manager für Emerson in Nordasien. „Wir sind stolz darauf, mit einem innovativen Marktführer wie SungEel HiTech zusammenzuarbeiten und zur Weiterentwicklung der Batterierecyclingtechnologie beizutragen.“
Emerson wird fortschrittliche Messtechnik- und Ventillösungen liefern, die das hohe Maß an Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bieten, das für die von SungEel HiTech eingesetzten fortschrittlichen proprietären Hydrometallurgie-Prozesse erforderlich ist. Das Paket umfasst eine Vielzahl von Durchfluss-, Füllstands-, Druck- und pH-Sensoren und Messumformer, sowie robuste Stellventile, die für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb entscheidend sind.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.