Kurzmitteilung: Neuer Emerson Füllstandsregler für Flüssigkeiten bietet überragende Lösung für Öl- und Gasabscheider

Fisher FIELDVUE L2t Füllstandsregler für Flüssigkeiten

Der Fisher™ FIELDVUE L2t Füllstandsregler ist Teil der robusten Serie L2 von Niveaureglern für Flüssigkeiten. Der Regler verfügt über einen Sensor nach dem Verdrängerprinzip, der den Flüssigkeitsstand oder die Trennschicht zweier Flüssigkeiten unterschiedlicher spezifischer Dichte misst. Hochauflösendes Bild

Fisher FIELDVUE L2t Füllstandsregler für Flüssigkeiten wird mit einem elektrisch betätigten Stellventil kombiniert, um die idealen Füllstände von Abscheidern auf zuverlässige Weise aufrechtzuerhalten

MARSHALLTOWN, Iowa (USA)
(6. Dezember 2023) - Emerson hat die Einführung seines Fisher™ FIELDVUE™ L2t Füllstandsreglers für Flüssigkeiten bekannt gegeben, der hauptsächlich in den Abscheidern zum Einsatz kommt, die an den meisten Öl- und Gas-Bohranlagen zu finden sind. Im Gegensatz zu Alternativen, die elektrisch betätigte Auf/Zu-Ventile verwenden, ermöglicht der neue Fisher Regler durch Minimierung von Ventilbewegungen und Vereinfachung der Füllstandsmess- und Regelprozesse erhebliche Einsparungen bei den Energie- und Wartungskosten.

Füllstandsregelung ist ein kritischer Faktor für das Erreichen der optimalen Leistung von Abscheidern, die Gas und Wasser aus den eingehenden Rohölströmen entfernen. Herkömmliche Lösungen verfügen gewöhnlich über ein Füllstandsmessgerät und ein Stellventil in einem geschlossenen Regelkreis sowie über ein Gerät zum Messen der Öl/Wasser-Trennschicht und ein Stellventil in einem zweiten Regelkreis. Dabei kommt in jedem Regelkreis ein separater Regler zum Einsatz. Diese komplexe Kombination von mehreren Messgeräten und Ventilen wird normalerweise mit Erdgasdruck versorgt, was häufig zu kontinuierlichen Ventilemissionen führt.

Der L2t Füllstandsregler für Flüssigkeiten beseitigt dieses und andere Probleme durch Verwendung eines Verdrängers zum Messen des Füllstands und der Trennschicht, während ein einziger Regelalgorithmus ausgeführt wird, um ein elektrisch betätigtes Stellventil anzusteuern. Diese Lösung ist einfach und kostengünstig zu installieren und verursacht keine Emissionen, da das Ventil elektrisch anstelle von Erdgasdruck betätigt wird. Der L2t Füllstandsregler kann für neue Abscheider spezifiziert oder an bestehenden Abscheidern nachgerüstet werden, indem der Regler in der gleichen Einbauöffnung installiert wird, die gewöhnlich für herkömmliche Füllstandsregler verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter .

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.