Der Rosemount™ 802 Wireless-Messumformer mit multi-binärem Ein-/Ausgang von Emerson, dargestellt mit dem optionalen Emerson SmartPower™ Akku, bietet acht separat konfigurierbare E/A-Kanäle. Hochauflösendes Bild
Der Rosemount 802 Wireless-Messumformer mit multi-binärem Ein-/Ausgang ermöglicht die Fernüberwachung von Geräten und trägt so dazu bei, Kosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.
SHAKOPEE, MN. (20. Aug. 2024) – Emerson gab heute die Markteinführung des Rosemount™ 802 Wireless-Messumformer mit multi-binärem Ein-/Ausgang bekannt. Dieses Messsystem verfügt über acht binäre Eingangs-/Ausgangskanäle (E/A), von denen jeder als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden kann. Über WirelessHART® kann der Messumformer mit einem Wireless Gateway verbunden werden, das wiederum über eine kabelgebundene Verbindung mit einem Host, z. B. einem Steuerungssystem oder einem Asset Management System, verbunden werden kann. Dies ermöglicht dem Host, Anlagenkomponenten über ein WirelessHART Netzwerk aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.
Der neue Rosemount 802 Messumformer und sein Vorgänger, der Rosemount 702 Wireless-Messumformer mit zwei binären Ein-/Ausgängen, sind die derzeit einzigen erhältlichen WirelessHART-fähigen Remote-E/A-Messumformer. Sie unterstützen die Vision von Emerson: ein Boundless Automation™ intelligentes Feld mit flexibler Konfiguration und einfacher Bereitstellung über Wireless-Konnektivität.
Die Wireless-Funktionen des neuen Rosemount 802 senken die Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung und Steuerung von im Feld installierten Geräten, wie Motoren, Ventile und Pumpen, die üblicherweise zeitaufwendige Besuche von Technikern vor Ort oder eine festverkabelte Verbindung erfordern. Der neue Rosemount 802 minimiert diese Kosten und verbessert die Sicherheit, da Außendiensttechniker nicht in Ex-Bereichen arbeiten müssen, während gleichzeitig die vom Hostsystem ermöglichten Steuerebenen für Binäreingänge und -ausgänge beibehalten werden.
Der neue Rosemount 802 funktioniert ähnlich wie der Rosemount 702 Messumformer, verfügt jedoch über acht E/A-Kanäle anstatt zwei, von denen jeder als Binäreingang oder -ausgang konfiguriert werden kann. Für Installationen, bei denen sich mehrere Anlagenkomponenten in einem Bereich befinden und jede einzelne überwacht und/oder gesteuert werden muss, bietet der Messumformer 802 eine kostengünstigere Lösung als der Rosemount 702.
Zur Stromversorgung können 10–30 Vdc über externe Netzspannung oder ein Emerson SmartPower™ Modul verwendet werden. Die Moduloption erfordert keine Verkabelung, bietet wartungsfreien Betrieb von bis zu acht Jahren und kann schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden.
Der Rosemount 802 Messumformer ist gemäß den folgenden Sicherheitsstandards zertifiziert: ATEX Zone 2 eigensicher, USA Division 2 keine Funken erzeugend und Zone 2 eigensicher, Kanada Division 2 keine Funken erzeugend, Zone 2 eigensicher und IECEx Zone 2 eigensicher. Das Gehäuse des Geräts ist gemäß NEMA® 4X und IP66 zertifiziert.
Klicken Sie hier , um mehr zu erfahren: Emerson.com/Rosemount802.