Als vollständige Fertiglösung optimiert der neue Emerson Spülring den Bestell- und Installationsvorgang.

Emerson kündigte heute den Spülring TESCOMTM AGI der BR-Serie

Der neue Emerson Spülring ist eine umfassende Fertiglösung, durch der Bestell- und Installationsvorgang rationalisiert werden. Der TESCOMTM AGI Spülring ist modular aufgebaut und somit ideal für Spül- und Entlüftungsanwendungen in Destillationstürmen, Hydrotreatern und mehr geeignet. Hochauflösendes Bild

Der TESCOM AGI Spülring ist modular aufgebaut und somit für Spül- und Entlüftungsanwendungen in Destillationstürmen, Hydrotreatern und mehr geeignet 

FLORHAM PARK, N.J.
(10. September 2024) Emerson kündigte heute den Spülring TESCOMTM AGI der BR-Serie an, eine umfassende Fertiglösung für Spül- und Entlüftungsanwendungen in Raffinerien für Erdöl und Biodiesel sowie in petrochemischen Anlagen. Das Angebot einer kompletten, modularen Ventilbaugruppe unter einer Bestellnummer erleichtert das Bestellen von AGI BR Spülringen und ermöglicht einfache Nachbestellung entsprechend den kundenspezifischen Testerfordernissen. Die Ringe sind in der herkömmlichen BRS-Ausführung in Sandwich- und in der BRW-Ausführung in Wafer-Ausführung sowie als BR7-Version mir „integrierter Haube“ lieferbar, bei der die Entlüftungs-/Spülfunktionen im Flanschring selbst enthalten sind.

Die meisten Produkte mit Spülringen werden in Einzelteilen verkauft und vor Ort montiert. Hierbei sind häufig Schweißarbeiten vor Ort und zerstörungsfreie Prüfungen (NDE) erforderlich darunter z. B. Druckprüfungen,Positive Werkstoffidentifizierung (PMI), Farbeindringprüfungen und Röntgenuntersuchungen. Im Gegensatz dazu beinhaltet der AGI Spülring in einem umfassenden, kompakten Paket die Ventilbaugruppe selbst sowie alle Schweiß- und Lackierarbeiten sowie die Prüfungen.

„Das Bestellen und Installieren von Spülringen als separate Komponenten ist sehr kompliziert und führt oft zu zusätzlichen Kosten und langen Lieferzeiten für die Produkte", so Md Wasfi, Product Marketing Manager bei Emerson. Außerdem muss der gesamte Prozess bei Nachbestellungen wiederholt werden. Mit dem neuen TESCOM AGI Spülring können Kunden eine komplette, modulare Ventilbaugruppe unter einer Artikelnummer bestellen. Das vereinfacht den Prozess und senkt die Kosten für die Installation am Einsatzort.“

Der AGI Spülring erfüllt die Anforderungen an Rohrleitungen und Geräteklassen nach der Norm ASME B16.34 und eignet sich ideal für den Einsatz in Prozessen, bei denen Rückstände vor Membrandichtungen, z. B. in Destillationstürmen, Hydrotreatern, Kokstürmen, Reaktoren und Separatoren, herausgespült werden müssen. Die Konstruktion mit einem Schmiedeteil reduziert Leckagewege und trägt im Vergleich zu herkömmlichen Produkten zur Minimierung der Emissionen bei. Außerdem sind Hauben und Kugelhähne erhältlich, die gemäß ISO 15848-1 und 2 vor flüchtigen Emissionen schützen.

Dank der Flexibilität, dank derer die Produkte jeden Anwendungsfall abdecken können, verfügt der TESCOM AGI Spülring über Flanschanschlüsse, die in einer Vielzahl von Größen (1 bis 6 Zoll), Druckklassen (150# ANSI bis 2.500# ANSI) und Temperaturbereichen (-192 bis 538 °C (-314 bis 1.000 °F)) erhältlich sind. Darüber hinaus kann Emerson, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen, kundenspezifische Varianten und NDE-Tests anbieten.

Weitere Informationen zu TESCOM AGI Spülringen erhalten Sie unter https://www.emerson.com/en-us/catalog/tescom-br-series.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.