Integration ermöglicht die Nutzung verfahrenstechnischer Aspen HYSYS-Entwürfe (Bild oben) für die Prozessoptimierung in Echtzeit sowie Bedienerschulungen zur Simulationssoftware Mimic von Emerson. High resolution image
Die Verknüpfung der Emerson-AspenTech-Simulationssoftware steigert den Investitionswert der Digitalisierung und ermöglicht kapitaleffizientere digitale Zwillingstechnologie für die gesamte Betriebsdauer
AUSTIN, TEXAS (2. Okt. 2018) – Emerson verkündet das erste Angebot aus der 2018er-Allianz zwischen Emerson und AspenTech: eine neue Integrationstechnologie, durch die Unternehmen auf praktikablere und effizientere Weise digitale Zwillinge zur Nutzung während der gesamten Lebensdauer einer Anlage erstellen können. Die neuen Potenziale und Erfahrungswerte aus dieser Allianz versetzen Unternehmen der Prozessindustrie in die Lage, Daten vom digitalen Zwilling aus der Anlagenkonzeption zur Erstellung eines digitalen Zwillings für Bedienerschulungen und zur Produktionsoptimierung zu nutzen. Diese Entwicklung baut zwei entscheidende Barrieren, die der Nutzung digitaler Zwillinge entgegen stehen, ab: Gesamtbetriebskosten und Wartungsfreundlichkeit.
Emerson integriert seine Simulationssoftware Mimic™ in die HYSYS®-Simulationssoftware von Aspen, deren Anwendung im Projektengineering weit verbreitet ist. Durch die Kombination mit Mimic werden Prozessoptimierung in Echtzeit und Schulungsoptionen ergänzt, und die Erstellung und Wartung eines digitalen Zwillings wird für zahlreiche Unternehmen, die bereits die HYSYS-Software von AspenTech nutzen, wesentlich vereinfacht.
„Unternehmen können nun ihren Investitionswert der Digitalisierung maximieren, indem sie nur einmal im Verlauf der Anlagenkonzeption einen digitalen Zwilling erstellen und diesen dann während der gesamten Betriebsdauer verwenden“, sagt Jim Nyquist, Group President des Bereichs „Systems and Solutions“ von Emerson. „So wird die digitale Transformation mittels digitaler Zwillinge für die Prozessindustrie realistischer und praktikabler.“
Digitale Zwillingstechnologien sind Bestandteil des digitalen Ökosystems Plantweb™ von Emerson. Dabei handelt es sich um ein skalierbares Portfolio von Lösungen, welche digitale Transformation ermöglichen und zunehmend von Unternehmen gefragt werden, die Energie und Werkstoffressourcen effizienter nutzen möchten, um Kosten zu senken und Erträge zu steigern.
Die Software Mimic HYSYS Link enthält automatisierte Konfigurationstools, die eine Datenübermittlung in großem Umfang zwischen Systemen von Emerson und AspenTech möglich machen und die Integrationszeit sowie Arbeitsaufwand verringern. Die in der Mimic Software integrierte Option der Virtualisierung und Verwendung von Cloud-Technologien erleichtert es Anwendern, Engineering- und Schulungsumgebungen zu aktualisieren und einen enormen Kapitalaufwand zu vermeiden, der für die Erstellung eines Hardwaresystemduplikats erforderlich wäre. Unternehmen können ihre digitalen Zwillinge kontinuierlich aktualisieren und so für mehr Integrität bei der Entscheidungsfindung sorgen. Sie sind in der Lage, mithilfe dynamischer Echtzeitmodelle die Verbesserung der Anlagen-Performance in einer cloud-basierten Simulation zu prüfen, bevor die reale Umsetzung in der Anlage erfolgt.
Eine der größten Herausforderungen in der digitalen Transformation mithilfe eines digitalen Zwillings ist die Auswahl der passenden Technologien für eine Betriebseinheit, einen Standort oder ein ganzes Unternehmen. Das Mimic-Prozessabbild mit selektiver Wiedergabetreue gestattet es Unternehmen, die digitale Zwillingstechnologie größenmäßig an das verfügbare Budget und die potenzielle Kapitalrendite anzupassen. Unternehmen mit bereits vorhandenen HYSYS-Modellen können ihren Modellbestand rentabel auf zusätzliche operative Bereiche erweitern.
Die Simulationssoftware arbeitet systemintern mit Emersons Prozessleitsystem DeltaV™ oder verbindet sich mit Leitsystemen von Drittanbietern. Unternehmen agieren effizienter dank DeltaV und der Option, unterschiedliche operative Bereiche abbilden zu können, die verschiedene Steuersysteme nutzen - und all das über eine einzige Simulationsschnittstelle.
Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/Mimic