PeakVue Plus, hier am AMS 2140 Machinery Health Analyzer, bietet nun Fähigkeiten für prognostizierende Analytik vor Ort, um Anwender bei der Optimierung der Verfügbarkeit rotierender Maschinen zu unterstützen. High resolution image
PeakVue™ Plus-Firmware zur Vibrationsanalyse unterstützt Techniker bei der Entscheidungsfindung vor Ort
AUSTIN, TEXAS (13. Mai 2019) — Emerson gibt die Einführung von PeakVue™ Plus bekannt. Diese weiterentwickelte Technologie bringt prognostizierende Analytik in den Fertigungsbereich, um Anwender bei der Erhöhung der Verfügbarkeit rotierender Maschinen zu unterstützen. Die Firmware rationalisiert das Verfahren von der Datenerfassung bis zu fundierten Entscheidungen und ermöglicht Anwendern die Umsetzung zeitnaher Abhilfemaßnahmen bei der Analyse von Maschinenvibrationen.
Durch Integration von Know-how in Analysealgorithmen versetzt PeakVue Plus-Anwender des AMS 2140 Machinery Health Analyzers in die Lage, auf einen Blick zu erkennen, ob sich eine Maschine in gutem Betriebszustand befindet. Darüber hinaus liefert dieser Analysator zur Maschinenzustandsüberwachung zusätzliche Informationen zum Schweregrad eines Problems und ob das Problem durch ein defektes Lager oder mangelnde Schmierung verursacht wird. Diese Informationen unterstützen Techniker vor Ort bei der Ursachenanalyse und der schnellen Beseitigung von Maschinenstörungen, bevor diese zu Ausfällen und ungeplanten Stillständen führen können.
„PeakVue Plus gibt dem Anwender die nötigen Abhilfemaßnahmen vor, um die maximale Lebensdauer von Lagern und die langfristige Anlagenverfügbarkeit zu sichern“, sagte Robert Skeirik, Direktor für Maschinenzustandsmanagement bei Emerson. „Ihnen steht praktisch ein Experte zur Seite, der per Tastendruck verfügbar ist.“
PeakVue Plus baut auf der bewährten PeakVue-Technologie auf, die Schwingungssignale herausfiltert, um sich auf Daten zu konzentrieren, die Aufschluss über den Maschinenzustand geben – ein Frühindikator des Ausrüstungszustands an einem beliebigen Maschinentyp mit Wälzlagern.
Neue AMS 2140-Analysatoren werden mit PeakVue Plus geliefert. Derzeitige Anwender von AMS 2140 mit einem aktiven Guardian Support-Abonnement können ihre Analysatoren auf PeakVue Plus aufrüsten. Guardian Support ist ein Service, der zur Optimierung der Zuverlässigkeit und Leistung von Systemen beiträgt. Dieser Anlagenüberwachungsservice bietet Anwendern die Möglichkeit, an einem zentralen Ort im Internet den Zustand all ihrer Emerson-Geräte einzusehen, rund um die Uhr technischen Support zu erhalten und Software-Updates herunterzuladen.
Emerson plant, PeakVue Plus in seine Produkte für das Maschinenzustandsmanagement zu integrieren. So können analytische Daten der Asset-Performance-Plattform Plantweb™ Optics bereitgestellt werden, um Anwendern unternehmensweit ein verbessertes Anlagenzustandsmanagement zu ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie unter emerson.com/PeakVue und emerson.com/GuardianSupport.