Neues Wireless-Datensicherungsmodul von Emerson ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Konfiguration von Ventilsystemen.
High Resolution Image
Neues Datensicherungsmodul ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Konfiguration von Ventilsystemen
FLORHAM PARK, New Jersey, USA (12. Oktober 2021) – Emerson hat ein Wireless-Datensicherungsmodul (Automatic Recovery Module, ARM) für seine AVENTICS™ G3 Elektronische Feldbus-Plattform auf den Markt gebracht, das Technikern die Inbetriebnahme und Diagnose von Pneumatikventilsystemen von einem Mobiltelefon, Tablet oder Laptop aus ermöglicht.
„Die AVENTICS G3 Feldbus-Plattform ist die erste Lösung der Branche mit Wireless-Technologie, die den Leitsystemtechniker in die Lage versetzt, ein Ventilsystem von einem beliebigen Ort aus zu konfigurieren und zu diagnostizieren“, sagte Enrico De Carolis, Vice President of Global Technology, Fluid Control and Pneumatics bei Emerson. „Dieses Angebot fördert unser Bestreben, Hersteller bei der Reduzierung von Produktionsstillständen und der Vereinfachung der Inbetriebnahme von Ventilsystemen zu unterstützen. Gleichzeitig schaffen wir dadurch eine Möglichkeit zur Verwendung von Diagnose-/Prognosefunktionen zu Analysezwecken und zur Erweiterung unseres Angebots von intelligenten Geräten mit IIoT-Fähigkeiten.“
Das neue Wireless-Datensicherungsmodul und die AVENTICS G3 Feldbus-Plattform sind ideal für Anwendungen mit Pneumatikventilsystemen in der Automobilindustrie, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Reifenherstellung, Verpackungsindustrie und Metallverarbeitung geeignet.
Das Wireless-Datensicherungsmodul bietet über einen internen WLAN-Zugangspunkt und eine mobile Website einfachen Zugriff auf die Diagnose- und Inbetriebnahmefunktionen der AVENTICS G3 Feldbus-Plattform – selbst wenn das Ventilsystem in einer Maschine untergebracht oder an einer Decke installiert ist. Es bietet die Vorteile einer Anzeige auf einer fest verkabelten Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) zu niedrigeren Kosten und mit höherer Flexibilität. Das Wireless-Datensicherungsmodul gibt Fehlermeldungen für Alarme, Spannungswerte, Kurzschlüsse, Modulfehler, offene Lasten und Verteilungsfehler aus, um Ausfallzeiten von Systemen zu reduzieren.
Das Modul hat einen geringen Platzbedarf und kann daher auf einfache Weise in die Einsatzstelle einer Steckbrücke mit der AVENTICS G3 Feldbus-Plattform verbunden werden. Es bietet drei Leistungseinstellungen für geringe, mittlere oder große Signalentfernungen, um einen sicheren Datenzugriff zu ermöglichen – unabhängig vom Einbauort des Ventilsystems. Zu weiteren Sicherheitsmerkmalen gehören ein Wireless-Signal, das während der Konfiguration deaktiviert werden kann, mehrere Passwortoptionen sowie ohne Steuerfähigkeit bereitgestellte Diagnose- und Inbetriebnahmeinformationen.
Das Wireless-Datensicherungsmodul ist mit Ethernet/IP DLR- und PROFINET-Protokollen kompatibel. Weitere Protokolle sind für zukünftige Versionen vorgesehen.
Das Wireless-Datensicherungsmodul schützt außerdem die Konfigurationsinformationen der AVENTICS G3 Feldbus-Plattform, einschließlich aller einstellbaren Knotenparameter und aller einstellbaren Parameter für angeschlossene E/A-Module, vor einem kritischen Ausfall.
Emerson hat zudem einen aktualisierten ARM-Clip für die AVENTICS G3 Feldbus-Plattform auf den Markt gebracht, der mit bestehenden Datensicherungsmodulen und G3 Feldbus-Plattformen abwärtskompatibel ist. Der ARM-Clip verbessert die Zuverlässigkeit des Systems durch Schutz der Konfigurationsdaten vor kritischen Ausfällen des Ventilsystems.
Die Elektronikparameter und -einstellungen der AVENTICS G3 Feldbus-Plattform werden automatisch im nichtflüchtigen Speicher des Datensicherungsmoduls abgelegt. Danach wird das ARM-Modul automatisch von der Spannungsversorgung getrennt, um dafür zu sorgen, dass die gespeicherten Informationen im Falle einer Spannungsspitze oder eines kritischen Ausfalls nicht gelöscht werden. „Ein ausgetauschter G3 Feldbus-Kommunikationsknoten kann die erforderlichen Parameter automatisch vom Datensicherungsmodul herunterladen“, sagte De Carolis. „Auf diese Weise kann der Betrieb des Ventilsystems und der Fertigungslinie schnell wieder aufgenommen werden, ohne dass ein Leitsystemtechniker eine erneute Inbetriebnahme vornehmen muss. Diese Lösung bietet echte Plug-and-Play-Fähigkeiten.“
Das kompakte Datensicherungsmodul ist einfach in der Einsatzstelle einer Steckbrücke der AVENTICS G3 Feldbus-Plattform zu installieren, ohne dass die Einbaulage geändert werden muss.
Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/AVENTICS