Emerson wird 14 Regler für Wasserturbinen des Salto Grande Wasserkraftwerks unter Einsatz seiner Ovation™ Automatisierungstechnik modernisieren. Das Projekt trägt zur Verlängerung der Lebensdauer dieser Wasserkraftanlage bei, die 17 Millionen Verbraucher in Argentinien und Uruguay mit erneuerbarer Energie versorgt. Foto mit freundlicher Genehmigung der Salto Grande Mixed Technical Commission. High Resolution Image