Hier erfahren Sie mehr

Erweiterte Software von Emerson ermöglicht Raffineriebetreibern bessere Verfügbarkeit der Prozessanlagen sowie sichere Betriebsabläufe und den Schutz umliegender Gemeinden

Emerson DataManager Software zur Korrosionsüberwachung

Die neue DataManager Softwareversion v8.2 von Emerson unterstützt Raffineriebetreiber bei der Korrosionsüberwachung in Alkylierungsanlagen für Fluorwasserstoffsäuren (HF-Säuren), um kostspielige, ungeplante Stillstände zu vermeiden sowie Gewinn und Produktivität zu maximieren. High resolution image

DataManager v8.2 Analysesoftware ermöglicht die kontinuierliche Überwachung korrosionsgefährdeter Bereiche in Alkylierungsanlagen für Fluorwasserstoffsäuren, um Säureleckagen zu verhindern, ungeplante Stillstände zu vermeiden und die Lebensdauer von Ausrüstung besser vorhersagen zu können

CRAWLEY, England (17. März 2020) – Die neue DataManager Softwareversion v8.2 von Emerson unterstützt Raffineriebetreiber bei der Korrosionsüberwachung in Alkylierungsanlagen für Fluorwasserstoffsäuren (HF-Säuren), um kostspielige, ungeplante Stillstände zu vermeiden sowie Gewinn und Produktivität zu maximieren. Die DataManager Analysesoftware für Rosemount™ WirelessHART Permasense Korrosions- und Erosionsüberwachungssysteme bietet eine kontinuierliche Messpunktüberwachung, die eine frühzeitige Korrosionserkennung in Alkylierungsanlagen für HF-Säuren ermöglicht und das Risiko von Leckagen minimiert.

Alkylierungsanlagen stellen sicher, dass Raffinerien die Qualitätsspezifikationen für Benzin erfüllen, und ermöglichen die Produktion hochwertiger Benzinsorten. Mithilfe dieser Anlagen kann der wirtschaftliche Wert des Raffineriebetriebs bedeutend gesteigert werden. Die Anlagen sind jedoch äußerst anfällig für aggressive Korrosion, die zu einer Freisetzung von Fluorwasserstoff führen kann. Somit können erhebliche Produktionsverluste verursacht sowie die Gesundheit und Sicherheit des Raffineriepersonals und lokaler Gemeinden gefährdet werden.

Korrosionsschäden in Alkylierungsanlagen für HF-Säure lassen sich mit herkömmlichen Methoden nur schwierig messen. Da sich Eisenfluorid auf der Rohrinnenseite ansammeln und ablagern kann, sind normale Ultraschall-Dickenmessungen unzuverlässig. Zusätzlich stellen herkömmliche eingebrachte Sonden oder regelmäßige manuelle Inspektionen aufgrund der explosionsgefährdeten Bereiche dieser Anlagen Sicherheitsrisiken dar.

Die neue Version des DataManager von Emerson löst diese Probleme, indem sie Raffineriebetreiber unterstützt, ein besseres Verständnis für den Zusammenhang zwischen Korrosionsraten und Störungen bzw. Änderungen der Prozessbedingungen zu erlangen.

Die Lösung, die ein einzigartiges neues Signalverarbeitungsmodul beinhaltet, liefert die Daten mithilfe kabelloser, nicht intrusiver Sensoren, die mit dem Emerson Wireless Gateway kommunizieren, direkt auf den Schreibtisch des Ingenieurs. Dies reduziert die Häufigkeit manueller Inspektionen. Die Sensoren halten zudem den rauen Raffineriebedingungen mit potenziell hohen Temperaturen stand.

„Raffinerien benötigen heutzutage eine Überwachungstechnologie, die sowohl das Personal als auch das Geschäftsergebnis schützt“, sagte Jake Davies, Global Corrosion Product Director im Emerson Geschäftsbereich Automation Solutions. „Die Reduzierung des Risikos von Angriffen durch HF-Säure und die Minimierung potenzieller Leckagen ermöglicht den Betreibern eine bessere Vorhersage der Lebensdauer ihrer Ausrüstung und schützt gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter.“

Besuchen Sie Emerson.com/RosemountCorrosion, um mehr zu erfahren.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.