Movicon.NExT ist nun auch in chinesischer Sprache verfügbar. High Resolution Image
Emerson gab heute bekannt, dass seine fortschrittliche Automatisierungsplattform Movicon.NExT™ 4.1.333 nun auch in vereinfachtem Chinesisch verfügbar ist
CHARLOTTESVILLE, Virginia, USA. (2. März 2022)Emerson gab heute bekannt, dass seine fortschrittliche Automatisierungsplattform Movicon.NExT™ 4.1.333 nun auch in vereinfachtem Chinesisch verfügbar ist. Somit ist die Software der nächsten Generation neben Englisch, Italienisch und Deutsch jetzt in insgesamt vier Sprachen verfügbar. Anwender und Erstausrüster (OEM-Hersteller) weltweit profitieren von den Vorteilen einer äußerst flexiblen, skalierbaren und intuitiven Plattform - für einfache IIoT-Projekte bis zur kompletten Anlagenüberwachung und -steuerung.
Movicon.NExT und sämtliche Zusatzpakete wie Movicon Connext, die IO Driver Suite, Movicon WebHMI, die WEB-Visualisierung, Movicon Pro.Lean, ein Tool zur Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Effectiveness), Movicon Pro.Energy, ein Tool zur Steigerung der Anlagenenergieeffizienz und weitere, sind nun auch in chinesischer Sprache verfügbar.
Die neueste Version von Movicon.NExT 4.1.333 in vereinfachtem Chinesisch kann hier heruntergeladen werden.