Kurzmitteilung: Neuer Treiber von Emerson ermöglicht Anwendern die Steigerung der Rentabilität und Effizienz

MTConnect® Treiber für die industrielle Steuerungsplattform Movicon.NExT™ 4.1.333

MTConnect Treiber verfügt über das Potenzial, unternehmensweit die Effizienz zu verbessern, die Stillstandszeiten zu reduzieren sowie die Produktivität und Rentabilität zu erhöhen. High resolution image

MTConnect® Treiber ermöglicht eine schnelle Implementierung, einfache Anwendung und hohe Skalierbarkeit der Movicon.NExT™ Automatisierungsplattform

CHARLOTTESVILLE, Virginia, USA. (28. März 2022) - Emerson gab heute die Einführung seines neuen MTConnect® Treibers für die industrielle Steuerungsplattform Movicon.NExT™ 4.1.333 bekannt, der dazu beitragen wird, dass CNC-Maschinen in die moderne Datenanalyse hochgradig vernetzter IIoT-Automatisierungsumgebungen eingebunden werden können. Diese Treiberverbindung verfügt über das Potenzial, unternehmensweit die Effizienz zu verbessern, die Stillstandszeiten zu reduzieren sowie die Produktivität und Rentabilität zu erhöhen. Somit können entscheidungsrelevante Daten, die bisher isoliert und unzugänglich waren, nun auf einfache Weise von Maschinen, Werkzeugen, Robotern, Geräten und anderer Fertigungstechnik erfasst und in die Movicon.NExT Plattform eingebunden werden. Diese Daten stehen dann für die Nutzung und Entscheidungsfindung sowohl auf Maschinen-/Betriebsebene als auch auf Unternehmensebene zur Verfügung.

MTConnect ist ein standardmäßiges Open-Source-Kommunikationsprotokoll, das durch ANSI/MTC1.4-2018 definiert wird. Es kommt im Fertigungsbereich zur Steuerung von Geräten, vorwiegend CNC-Maschinen, zum Einsatz und ermöglicht die Erfassung von Parametern der Achsen von Bearbeitungsmaschinen (z. B. Fräsen, Drehen, Laserschneiden). Im Zeitalter von Industrie 4.0 erweitert der MTConnect Treiber die Leistungsfähigkeit der Movicon.NExT Plattform durch Einbindung von Produktionsdaten direkt aus dem Fertigungsbereich. Der MTConnect Treiber ist ein schreibgeschütztes Gerät, das keine Programmierung individueller Parameter der Achsen erlaubt. Die von der Maschine erfassten Daten werden gewöhnlich in einer Datenbank aufgezeichnet und zur Überwachung der Maschine während des Betriebs oder zur Durchführung nachfolgender Analysen verwendet.

Die Verbindung von CNC-Bearbeitungsmaschinen mit einer Plattform, die über die Flexibilität, die Skalierbarkeit und die intuitive Benutzerfreundlichkeit der Movicon.NExT Lösung verfügt, bindet den Fertigungsbereich in eine moderne Betriebstechnologieumgebung ein, deren Daten gewöhnlich nicht zugänglich sind. 

Kunden können den neuen MTConnect Treiber hier herunterladen

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.