Neue kompakte Controller von Emerson erhöhen die Rendite für Maschinenbauer

PLC, PAC, PACSystems, PLC-Steuerung, industrielle Informationsverarbeitung, Edge-Computing, Edge-Controller, CPE200

Die CPE 200 Steuerungen offerieren sichere OPC UA Komminikation nach dem neuesten OPC UA Standard sowie weitere gängige Industrial Ethernet Protokolle zur flexiblen Anbindung von Geräten auf OT- und IT- Ebene mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 GB/s.
Hochauflösendes Bild

PACSystems RSTi-EP CPE200 Produktfamilie reduziert Entwicklungs- und Inbetriebnahmekosten durch integrierte Sicherheitsmechanismen und eine hohe Interoperabilität

AUSTIN, Texas (26. Mai 2022) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen für Software, Technologie und Engineering, gab heute die Einführung seiner PACSystems™ RSTi-EP CPE 200 Programmable Automation Controller (PAC) bekannt. Diese neue Familie kompakter PACs unterstützt OEMs bei der Umsetzung von Kundenanforderungen bezüglich der Automatisierungstechnik, indem sie den Bedarf an spezialisierten Softwareentwicklern minimiert. Die CPE 200 Steuerungen offerieren umfangreiche SPS-Funktionen, kostengünstig und platzsparend, in einem IIoT-fähigen Formfaktor, ohne auf Performance verzichten zu müssen.

Zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit müssen OEM-Maschinenbauer heute Ausrüstung integrieren, die Analysefunktionen unterstützt und Anwendern durch erhöhte Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Entwicklung innovativer Lösungen für Materialtransport-, Life-Science- und andere Anwendungen stellt jedoch hohe Anforderungen an die frist- und budgetgerechte Programmierung und Bereitstellung von Systemen für die Maschinensteuerung mit den Leistungsmerkmalen, der Sicherheit und den flexiblen Anschlussmöglichkeiten, die Kunden heute benötigen.  Die CPE 200 Serie löst diese Probleme durch „Security-by-Design“. Programmierung und integrierte Kommunikationsmöglichkeiten vereinfachen eine Anbindung an externe Analysesoftware-Plattformen und reduzieren die Komplexität für OEMs und Endanwender und somit deren Kosten.

 „Um sich auf dem heutigen Markt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, benötigt man die Flexibilität, sich mit einer Vielzahl von Anlagen und Geräten verbinden zu können, die von Anwendern im Rahmen ihrer proprietären Prozesse eingesetzt werden, sowie eine offene und gleichzeitig sichere Konnektivität zur Anbindung an lokale oder Cloud basierte Analyseplattformen“, sagte Jeff Householder, Präsident des Geschäftsbereichs Maschinenautomatisierungslösungen von Emerson.„ Die Steuerungen der Serie CPE 200 nutzen die Vorteile der Cybersecure-by-Design-Architektur von Emerson. IEC61131-3 Programmier- und IIoT-Fähigkeiten bieten Optionen, die derzeitige ältere kompakte Steuerungen vermissen lassen.“

Die Steuerungen bieten offene Kommunikation durch native, vorlizenzierte Unterstützung für OPC UA und andere gängige Industrieprotokolle für flexible Konnektivität über High-Speed Gigabit Ethernet. IEC 61131 Programmiersprachen sowie C, die weltweit beliebteste und am einfachsten zu verwendende Programmiersprache, unterstützen Ingenieure beim Entwickeln komplexer Algorithmen, um proprietäre Produktionsstrategien und fortschrittliche Automatisierungstechnologien ermöglichen.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.