Soudure du métal par ultrasons

Nous apportons notre expertise pour des besoins de soudage efficaces et fiables de métaux dans les industries de l'automobile, de l'électronique, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, etc.

Soudage du métal pour vos applications délicates et durables

Solution idéale pour le soudage des métaux non ferreux, la technique de soudure métallique par ultrasons d’Emerson répondent aux contraintes de production des fabricants dans les secteurs de l'automobile, du chauffage et de la climatisation ou de l'électronique. Ce procédé économe en énergie permet d’éviter l’ajout de consommables ou de contaminants tels que les flux de soudure, les solvants ou les connecteurs à sertir, réduisant ainsi les coûts en matériaux.


Grâce à des essais approfondis et à un réseau mondial de laboratoires, notre solution de soudure des métaux utilise la technologie la plus récente pour générer des assemblages stables qui résistent aux conditions difficiles. 

Découvrez comment nos experts peuvent résoudre les problèmes liés à vos applications

De meilleures solutions pour les défis du soudage des métaux non ferreux.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Soudage du métal pour vos applications délicates et durables

Comment fonctionne le soudage des métaux par ultrasons

Soudage par ultrasons des métaux

L'énergie des ultrasons est utilisée depuis des décennies pour assembler des matériaux métalliques. Dans le soudage par ultrasons de métaux, des matériaux dissemblables sont assemblés entre eux sans l'utilisation de chaleur appliquée ou de courant électrique passant à travers les composants. 

L'énergie ultrasonique peut souder à travers les contaminants pour créer un joint propre tout en assurant une qualité et un contrôle accrus. Pour obtenir une étanchéité de haute qualité, une partie est maintenue immobile tandis que l'autre partie est comprimée sous une corne vibrante. Le matériau atteint un état plastique où les molécules se mélangent entre les deux parties, collant les matériaux.  

Séquence de conversion

Le procédé de soudage par ultrasons convertit l'énergie électrique en vibrations mécaniques qui entraînent l'assemblage des métaux. Dans la pile ultrasonique, le convertisseur transmet l'énergie à travers l'amplificateur, ce qui fait vibrer la corne. Le convertisseur est composé de disques céramiques piézoélectriques qui se dilatent et se contractent à la même fréquence que l'énergie électrique appliquée. L'amplificateur augmente ou diminue l'amplitude des vibrations pour fournir l'amplitude optimale en fonction du matériau, de la taille et du type d'assemblage.

Applications

Le soudage par ultrasons des métaux est utilisé dans une grande variété d'industries, notamment dans les secteurs de la santé, de l'automobile et de l'électronique.  Le soudage par ultrasons des métaux est une solution efficace pour un large éventail d'applications. 

Systèmes de soudage par ultrasons des métaux





Applications industrielles

Automobile

Utilisez des solutions rapides et fiables pour le soudage des pare-chocs, des feux arrière et des tableaux de bord.

Électronique

Créez des soudures parfaites et pratiquement invisibles pour toute pièce en plastique, sans utiliser de solvants ou d’adhésifs.

Dispositifs médicaux

Utilisez des systèmes de soudure étanche qui assurent précision et rapidité, et réduisent vos coûts d’assemblage.

Emballage

Réalisez des soudures pratiquement invisibles pour tout type de produit de consommation ou d’emballage.

Textiles

Des solutions flexibles pour créer des joints durables sans colles, attaches ni fils dans la conception des produits

Électroménager

Assemblez des composants pour le petit et le gros électroménager, des machines à laver aux appareils de cuisine et de salle de bain.

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.


EN SAVOIR PLUS
Sélectionner un produit

Sélectionner un produit

Découvrez les produits Branson pour l’assemblage des plastiques, le soudage des métaux et le nettoyage de précision dans notre catalogue en ligne.  

Demander un devis

Consulter un expert

Travaillez avec nos experts pour trouver la solution la mieux adaptée aux exigences de votre application.

Assistance pour applications

Assistance pour applications

Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.