AVENTICS-35500334

AVENTICS™ Embase, Série 335 35500334

66,20 €
QTÉ :

Product Description

SUBBASE-MINI-520-2-4-G018-1-3-5-G014-3 POS

Type de construction
Embase
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/4
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Raccord échappement
G 1/4
Fourniture
Les embases multiples sont livrées avec les vis et les joints pour le montage des distributeurs, ainsi qu’avec 3 bouchons pour les raccords 1/3/5.
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Nombre de positions de distributeurs max.
3
Poids
0.195 kg
Matériau embase
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène

Documentation et schémas