Introduction à l’actionnement de vanne et aux actionneurs électriques
Fonctionnement, technologie, contrôle, surveillance et diagnostics de l’actionneur.
Dans cette série vidéo en 10 parties, nous vous présenterons l’actionnement électrique, en commençant par les bases et en travaillant par le fonctionnement, la technologie, le contrôle, la surveillance et les diagnostics.La dernière vidéo fournira une brève introduction à la gamme d’actionneurs électriques Bettis.
Partie 4 : Présentation de la façon dont les actionneurs électriques de la gamme électrique Bettis sont conçus pour s’adapter à une large gamme de tailles de vannes, des actionneurs compacts aux unités complètes.
Partie 6 : Présentation des types de moteurs utilisés dans les actionneurs électriques ainsi que les performances des actionneurs pour les services tout-ou-rien, modulants et modulants continus. Des exemples de chaque type de service sont présentés.
Partie 7 : Présentation de la nouvelle technologie à vitesse variable désormais disponible dans les actionneurs électriques. Discussion sur diverses possibilités de configuration spécifiques à l’actionneur électrique Bettis RTS.
Partie 8 : Présentation de la fonctionnalité de sécurité intégrée et des différentes approches permettant d’obtenir une course infaillible en cas de perte de puissance. Discussion sur les classifications SIL des actionneurs électriques et les capacités SIL des actionneurs électriques de la gamme d’actionneurs électriques Bettis.