Surveillance préventive pour les applications difficiles des convoyeurs de puits de mine
Constituant le réseau artériel de nombreuses exploitations minières, les convoyeurs des matériaux en vrac doivent être correctement surveillés et maintenus pour éviter des réparations longues et onéreuses, des vérifications manuelles dangereuses et des arrêts imprévus susceptibles d’immobiliser l’intégralité de votre procédé. Emerson peut contribuer à la réduction des arrêts grâce à des systèmes de surveillance prédictive et des transmetteurs sans fil pour surveiller en permanence les composants critiques et assurer une collecte de données sûre et économique pour un fonctionnement continu des convoyeurs.
Certains éléments, tels que le tambour tendeur, sont difficiles à surveiller car ils se déplacent sur une distance pouvant atteindre 100 pieds (30 mètres). La surveillance sans fil est parfaitement adaptée à cette application, tandis que des systèmes en ligne avec des entrées de tachymètre peuvent être nécessaires pour les opérations à vitesse variable sur d’autres parties du convoyeur.