Simulation Ovation pour centrales électriques

Simulateur de centrale électrique

Les simulateurs de centrales électriques équipés de la technologie de jumeau numérique Ovation améliorent les performances opérationnelles et organisationnelles des centrales.

Simulateurs de centrale électrique pour une prise de décision efficace

Les simulateurs de centrale électrique Ovation™ dotés de la technologie de jumeau numérique peuvent faciliter les changements de personnel et de technologie lors des périodes de transition et améliorer les opérations grâce à des activités de développement, de tests et de formation.

Les simulateurs Ovation peuvent être adaptés pour répondre aux problèmes opérationnels de toute installation de production d'électricité, y compris les centrales au charbon, les centrales à cycle combiné et à cycle simple, ou les centrales d'énergie renouvelable. Utilisant des modèles empiriques, à fidélité mixte ou haute fidélité, les simulateurs Ovation présentent une gamme complète de solutions pour répondre à vos besoins et à votre budget.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Simulateurs de centrale électrique pour une prise de décision efficace
Simulateurs de centrale électrique pour une prise de décision efficace

Fonctionnement

Formation des opérateurs

La formation avec des simulateurs fournit des instructions complètes pour le nouveau personnel, tout en répondant au besoin de qualification et de mise à jour des connaissances pour les opérateurs plus expérimentés de votre centrale électrique.

Développement des procédures

Grâce à la souplesse de la simulation, il est possible d'élaborer des procédures d'exploitation de la centrale électrique plus efficaces et de transférer de manière systématique les connaissances des opérateurs les plus expérimentés et les plus productifs à l'ensemble du personnel d'exploitation.

Test de la logique de contrôle

Grâce à la simulation, vous pouvez être sûr des nouvelles stratégies de contrôle avant de les mettre en œuvre dans le système numérique de contrôle-commande de la centrale électrique. Cette pratique réduit le nombre d'incidents imprévus, évite le déclenchement des alarmes de procédé, réduit les frais de maintenance et permet des opérations plus sûres et une disponibilité accrue.

Amélioration des procédés

Les simulateurs sont des outils d'ingénierie qui fournissent une plate-forme réaliste permettant d'évaluer les modifications apportées aux équipements de la centrale avant la réalisation du projet. Les ingénieurs ont la possibilité d'explorer facilement les différents cas de figure et de mieux évaluer l'effet des modifications apportées au niveau de la centrale avant de procéder à des investissements. Cela permet une réduction des risques et une amélioration des résultats des projets mis en œuvre.

Produits




Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.