La mesure et le contrôle de la température sont essentiels au procédé de production d’hydrogène, mais l’utilisation de puits thermométriques traditionnels pour surveiller les températures pendant la production d’hydrogène peut être problématique pour les opérateurs. Les puits thermométriques traditionnels nécessitent des calculs de fréquence de sillage augmentant les coûts et la complexité. En outre, les particules d’hydrogène sont extrêmement petites et l’installation du puits thermométrique crée le potentiel de plusieurs points de fuite. La technologie Rosemount X-well d’Emerson offre une solution non intrusive de mesure de la température de procédé qui s’installe sans pénétrer dans les tuyaux, fournit des mesures précises de la température et contribue à réduire les coûts globaux du projet.