Les polymères les plus courants (PET, PE, PVC, PP) sont fabriqués dans une usine de polymérisation. Le procédé de compoundage modifie les caractéristiques physiques, thermiques, électriques ou visuelles du plastique. Les granulés/poudres de polymères sont livrés à l'usine dans des sacs ou chargés dans les silos de stockage à partir de camions. Pour la production de composés plastiques, ces matériaux sont transférés des silos de stockage à la zone de moulage via des silos de lots plus petits. Les granulés/poudres et les éventuels additifs sont ensuite moulés dans le produit final. Les granulés de PP et PE ont une faible constante diélectrique, ce qui pose des difficultés pour l’obtention de mesures de niveau précises. Les technologies à ondes guidées et radar sans contact fonctionnent de manière précise et fiable dans ces conditions.