Trouver comment maximiser la production du puits peut s’avérer complexe, avec de nombreux facteurs à prendre en compte. Les séparateurs créent un décalage temporel dans vos données et atténuent la dynamique des débits. Les données à haute disponibilité et en temps réel du débitmètre multiphase Roxar 2600 vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions fondées sur des données. Lorsque des modifications sont apportées aux réglages de l’étranglement ou de la récupération assistée, vous pouvez immédiatement voir l’impact sur les débits, en temps réel, ce qui vous aide à maximiser votre production en toute confiance.
Les débitmètres polyphasiques Roxar 2600 (MPFM) caractérisent précisément les régimes d’écoulement et fournissent des données critiques sur la capacité de production d’un puits. Construit sur une plate-forme technologique évolutive, le traitement avancé du signal du débitmètre et l’électronique de terrain fournissent des mesures sensibles et une cartographie complète du débit. Ce débitmètre modulaire permet d’améliorer l’optimisation de la production, le maintien du débit et les tests de puits, tout en répondant à toutes les conditions de terrain et aux exigences de coûts.