Discover AgileOps™ Software
The Only Complete Alarm Management Solution
La gestion des alarmes garantit que les alarmes correctes sont annoncées à l’opérateur à tout moment. Cela inclut tous les modes de fonctionnement du procédé. Les alarmes mal configurées dans le système de contrôle-commande peuvent entraîner des millions de dollars de pertes directes par an et encore plus en pertes de production. Les « avalanches » d’alarmes entraînent des conditions dangereuses et augmentent la probabilité d’incidents.
Les normes d’alarme dans les procédés industriels sont définies par ISA 18.2 et CEI 62682. Ces normes sont reconnues par de nombreuses organisations de réglementation à travers le monde, y compris l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Le non-respect de ces normes peut entraîner de lourdes amendes et même des pertes de permis d’exploitation.
Grâce à une gestion efficace des alarmes et à un système d’alarme bien entretenu, vous pouvez éviter les avalanches d’alarmes et transformer le système d’alarme en un outil précieux au service du personnel d’exploitation. Les informations relatives aux alarmes peuvent être présentées à l’opérateur de manière à l’aider à réagir correctement aux alarmes et à réduire sa fatigue tout en réduisant les erreurs.
Les services de gestion des alarmes d’Emerson se concentrent sur le cycle de vie complet de gestion des alarmes. De la philosophie des alarmes à la rationalisation et à la mise en œuvre des alarmes, nous pouvons fournir un système d’alarme conforme aux exigences et recommandations des normes ISA 18.2 et CEI 62682.