Les solutions Valve Reliability Suite™ d’Emerson
Transformer la façon dont les vannes interagissent avec le monde à l’aide de vannes connectées, intuitives et prédictives.
Le logiciel de configuration et de diagnostic permet à l’utilisateur de configurer l’instrument afin d’obtenir des performances optimales et de surveiller l’état d’une vanne. Cela peut être effectué alors que la vanne est en service, sans perturber le procédé. Le logiciel ValveLink™ communique à distance avec les contrôleurs numériques de vanne FIELDVUE™ HART® et FOUNDATION™ Fieldbus à partir d’un appareil de terrain ou d’une plate-forme informatique standard à l’interface conviviale. Le logiciel fournit des données importantes qui permettent d’éviter des arrêts coûteux, de configurer les instruments, d’améliorer les performances et de diagnostiquer correctement les problèmes liés aux instruments.
Le programme ValveLink™ SOLO permet d’effectuer des configurations, des étalonnages et des diagnostics sur les contrôleurs numériques de vanne FIELDVUE HART et FOUNDATION Fieldbus directement à partir de votre PC.
ValveLink™ DTM provides integration into a Field Device Tool (FDT) frame application to perform diagnostics on FIELDVUE digital valve controllers. The ValveLink™ DTM is certified with the FDT group.
ValveLink™ SNAP‐ON provides integration with AMS Device Manager to perform tasks. Integration with AMS Device Manager provides the ability to communicate with FIELDVUE digital valve controllers via DeltaV ™, Ovation ™, PROVOX ™, HART multiplexers, and HART modems.
ValveLink™ PLUG-IN for PRM provides integration with the Yokogawa Plant Resource Manager (PRM).
Les diagnostics de performance analysent la vanne de régulation et recueille des données en permanence sans perturber son fonctionnement. Le logiciel peut servir à détecter des problèmes liés aux phénomènes suivants : fuite d’air, friction de l'ensemble de vanne et bande morte, qualité de l’air d’instrumentation, raccordements desserrés, restriction de la pression d’alimentation et étalonnage de l'ensemble de vanne. Lorsqu’un problème est identifié, le diagnostic fournit une description du problème, indique sa gravité ainsi qu’une cause possible et recommande une mesure à prendre. Les diagnostics de performance sont disponibles sur demande de l’utilisateur ou selon un calendrier quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel présélectionné.
L'application mobile ValveLink™ permet de rassembler des diagnostics effectués sur le terrain dans un appareil portable, comme l’interface de communication Trex, et de facilement intégrer ces données dans le système ValveLink™. Grâce au grand écran tactile sur l’interface de communication Trex, il est plus facile que jamais d’afficher toutes les informations relatives aux diagnostics de la vanne. Les fichiers de données générés par l'application mobile ValveLink™ peuvent être transférés vers une des options logicielles ValveLink™ pour être analysés et archivés.
Les tests de performance du logiciel ValveLink™ effectués en usine sont disponibles pour n’importe quelle vanne de régulation Fisher™ équipée d’un contrôleur numérique de vanne FIELDVUE™. Ces tests permettent de créer une référence des performances d'un ensemble de vanne juste avant son expédition. Cette référence sert de point de départ pour la comparaison ultérieure de données, ce qui permet de suivre les conditions de fonctionnement de la vanne de régulation et d’optimiser ses performances