Systèmes de nettoyage aqueux par ultrasons
Les systèmes de nettoyage aqueux par ultrasons Branson sont entièrement configurables pour répondre aux besoins d'automatisation et de propreté de votre procédé.
Les systèmes de nettoyage aqueux Branson sont parfaits pour le retrait des salissures organiques et inorganiques et d'autres applications de nettoyage de précision. Nos systèmes sont disponibles dans des ensembles préconfigurés ou modulaires. Les pièces exposées aux environnements corrosifs sont constituées d'acier inoxydable. Les ondes ultrasoniques nettoient avec une efficacité que les procédés manuels, tels que la pulvérisation et le brossage, ne peuvent pas égaler.
Le système Branson pour le nettoyage aqueux par ultrasons convient à pratiquement toutes les applications et industries. La particularité des systèmes de nettoyage de référence commence par la conception modulaire, préparée exactement selon vos besoins spécifiques. Pratiquement toutes les combinaisons de modules de nettoyage, de rinçage, de passivation et de séchage sont disponibles pour créer un flux de travail personnalisé. Des modules individuels sont sélectionnés pour former un procédé de nettoyage continu et adapté à vos besoins applicatifs.
Le système OMNI de Branson est un système de nettoyage et de rinçage par ultrasons entièrement configuré équipé d'un sécheur intégré. L'équipement intègre des matériaux et des méthodes de travail de qualité, sans ajouts inutiles, et offre une gamme complète d'options de travail éprouvées et un encombrement au sol réduit par rapport à des systèmes comparables.
Le Flexline de Branson est un équipement économique de nettoyage, de rinçage et de séchage à l'air chaud des pièces qui intègre des matériaux et des méthodes de travail de qualité, sans ajouts inutiles. Le Flexline offre plus de caractéristiques et de fonctionnalités que l'équipement de table standard, et une plus grande souplesse d''utilisation que les consoles à configuration fixe. Le composant de base du Flexline est un bac en acier inoxydable standard 304 avec jupe de protection, qui peut être configuré de manière variée.