Actionneur de vanne pneumatique à pignon et crémaillère Bettis série RPE
Actionneur de vanne pneumatique à pignon et crémaillère Bettis série RPE
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Actionneur à pignon et crémaillère fiable et robuste destiné à d’innombrables applications de procédé. Compact et léger, configurations de tuyauterie serrées et adaptées. 13 dimensions disponibles.
Finition d’électrophorèse sur les ressorts les protégeant de la corrosion, et bonne résistance chimique contre la plupart des substances basiques ou acides, solvants, alcalis et huiles à températures normales
Prétraitement anodisant au chromate du boîtier et des capuchons d’extrémité avant peinture
Excellente durabilité mécanique en extérieur
Pignons en aluminium de qualité et fortement anodisés, testés pour un brouillard salin de 1 000 heures
Pignons en acier inoxydable en option pour une meilleure résistance à la corrosion
Pièces externes en acier inoxydable ou en acier allié avec traitement Delta-Tone pour une protection et une durabilité optimales
Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
SIL, ATEX, GOST (désormais CUTR), DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Tout ou rien, arrêt d’urgence
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, droite
Température de service
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options