Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Appleton-P-HBE-Bulkhead

Appleton™ ATX™ HBE Series Round Bulkhead Luminaires

Product Description

ATX™ HBE Series Round Bulkhead Luminaires are designed for 60 to 300 Watt E27 base lamps. Ces luminaires à haute sécurité conviennent parfaitement à une utilisation dans les couloirs, cages d'escalier et autres zones étroites.

Caractéristiques

  • Applications types : escaliers, petites zones et pour indiquer les sorties de secours
  • Fonctionne dans n'importe quelle position
  • Douille E27 pour lampes à incandescence de 60 W à 150 W (maximum), lampes mixtes de 100 W ou lampes à vapeur de mercure de 100 W (lampes non fournies)
  • Mécanisme à vis d'arrêt
  • Connection to lampholder via two 2 x 2.5 mm² (0.003 x 0.004 in²) terminals
  • Internal earth two terminals 2 x 2.5 mm² (0.003 x 0.004 in²). External earth 1 x 4 mm² (0.002 x 0.006 in²)
  • Three M20 entries in ""T"" formation. Fournis avec un presse-étoupe M20 (diamètre de 6,5 à 14,5 mm) et deux bouchons obturateurs M20
Certifications et conformités ATEX
Zones 1 et 2 - 21 et 22 ; Ex II 2 GD ; IP65
Puissances spécifiques
Lampes à incandescences de 60 W, 75 W, 100 W, à vapeur de mercure de 100 W et mixtes de 150 W
Température ambiante
-40 °C to +50 °C (-40 °F to +122 °F)
Matériaux et finitions standard
Corps en alliage d'aluminium peint en gris avec diffuseur en verre, joint en silicone, grille de protection en acier zingué, presse-étoupe en polyamide et bouchon obturateur

Documentation et schémas