Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-8122-DI-DC

PAC8000 entrée numérique à 16 canaux, 24 Vcc isolée, sink

Product Description

PAC8000 entrée numérique à 16 canaux, 24 Vcc isolée, sink

Numéro de référence
8122-DI-DC
Nombre d'entrées, type et vitesse
16 points isolés sink ; 2~512 mS sélectionnable
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
18-30 Vcc ; Activé > 1,2 mA Désactivé < 0,3 mA
Consommation de courant
Système 50 mA ; Terrain 190 mA
Capacités spéciales
SOE (Séquence des événements) ; Option de comptage d'impulsions

Caractéristiques

  • Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec une variété de bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
  • Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
  • Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un support plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne
  • Seuil d'entrée définissable par l'utilisateur
  • Option de comptage d'impulsions

Documentation et schémas