Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-HLF-P

Alimentation linéaire AVENTICS™ série HLF-P

Product Description

Obtenez une efficacité et une précision inégalées grâce aux alimentations linéaires AVENTICS HLF-P, conçues pour optimiser vos systèmes d’automatisation. Ces solutions innovantes offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles, garantissant un fonctionnement fluide dans les environnements industriels. La série HLF-P offre des caractéristiques avancées pour un contrôle précis et des fonctionnalités améliorées, vous permettant d’obtenir une précision et une productivité supérieures dans vos applications. Conçues avec l’ingénierie avancée et la technologie de pointe d’AVENTICS, les alimentations linéaires HLF-P sont le choix idéal pour les tâches d’automatisation exigeantes. Améliorez vos systèmes d’automatisation grâce à AVENTICS et bénéficiez de performances, de fiabilité et d’efficacité inégalées dans vos opérations.

Caractéristiques

  • Des fréquences de vibration plus élevées, jusqu’à 240 Hz, pour un transport encore plus délicat des pièces
  • Pas de réglage mécanique de la fréquence de résonance et donc non sensible aux interférences
  • Mêmes géométries extérieures que la série HLF-M

Documentation et schémas