Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-EPS maxi XYZ

EPS maxi XYZ AVENTICS™

Product Description

Les actionneurs électriques de la série EPS maxi XYZ d’AVENTICS sont conçus pour une intégration fluide dans les systèmes d’automatisation industriels et offrent des performances et une fiabilité inégalées. Ils excellent dans les tâches complexes de contrôle des mouvements qui demandent un positionnement précis et un fonctionnement sans heurts. Conçus avec une technologie de pointe, les actionneurs électriques de la série EPS maxi XYZ d’AVENTICS offrent une vitesse et une précision exceptionnelles nécessaires pour optimiser la productivité dans diverses applications.

Caractéristiques

  • Configuration puissante et robuste
  • Adaptée aux tâches d’assemblage grâce à la rigidité des modules
  • Large choix de combinaisons de levage

Documentation et schémas