Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-54-2200

Détendeur hydraulique TESCOM™ série 54-2200

Product Description

Le détendeur série 54-2200 est conçu pour des applications hydrauliques à haut débit et haute pression. Les pressions amont et aval nominales peuvent atteindre 552 bar avec un Cv de 2,0 pour des débits maximum de 127 l/min. Des versions à chargement par ressort, par air et par dôme sont disponibles. Le siège et le clapet en acier inoxydable trempé assurent une excellente résistance à l’usure. Idéal pour une utilisation dans les blocs obturateurs de puits (BOP) à commande hydraulique, les blocs hydrauliques et dans les tests de composants hydrauliques.

Pression amont maximale
552 bar
Plages de pression aval
103, 207, 345, 414, 552 bar

DÉCHARGES de détendeur jusqu’à 0 psig dans toutes les gammes de pression
Matériau
Corps : Acier inoxydable 303 ou 316 Siège, vanne principale, capteur : Acier inoxydable 17-4 PH Joints toriques : Buna-N, Viton-A®, Kalrez®, éthylène-propylène Bagues d’appui : Téflon®
Chapeau, autres pièces
Acier inoxydable 303
Température ambiante de service du fluide
-40 à 93 °C (selon le matériau d’étanchéité sélectionné, veuillez consulter TESCOM)
Diamètre et type d’orifice
3/4
SAE, NPTF, MS33649
1/2, 1
Bride
Capacité de débit
Vanne principale : Cv = 2,0
Évent : Cv = 1,6
Type de charge
Ressort, dôme, air
Poids (approximatif)
6,8 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception solide pour les conditions difficiles
  • L’orifice d’amortissement de la pression améliore la stabilité
  • Comprend un capteur à piston, un clapet de vanne principale équilibrée et un système de décharge manuelle non réglable
  • Les sièges en acier inoxydable 17-4 trempé contribuent à une longue durée de vie dans les applications hydrauliques abrasives
  • Le montage latéral est standard
  • Versions à chargement par ressort, hydraulique/dôme et air disponibles
  • Compatible avec les contrôleurs électropneumatiques TESCOM ER5000
  • Raccordements à bride disponibles

Documentation et schémas