Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-DH

Détendeur à un étage TESCOM™ série DH

Product Description

Le détendeur à un étage série DH se caractérise par une taille compacte avec une capacité de débit élevée comprise entre 142 et 5 663 LS/min 5 à 200 pi³/min. La conception à grande membrane et à vanne principale équilibrée fournit un faible affaissement (plage de débit utile supérieure) que les conceptions de la concurrence. Disponible en configuration à charge par dôme ou à ressort. Idéal pour une utilisation sur les gaz de purge, d’inertage à haut débit, de traitement thermique et de protection et donne de bons résultats à des différentiels de pression très bas comme les procédés alimentés par système Dewar. Adapté aux stations d’air respirable multipoint. Les détendeurs à débit élevé série DHF sont disponibles avec des brides selon la norme EN 1092 et sont adaptés au service sur gaz. Idéal pour une utilisation pour l’alimentation en gaz dans des installations nécessitant des débits élevés.

Classe de pression
Pression amont maximale : 34,5 bar / 500 psig
Plages de pression aval : 0 à 1,4, 0 à 3,4, 0 à 6,9, 0 à 10,3, 0 à 17,2 bar / 0 à 20, 0 à 50, 0 à 100, 0 à 150, 0 à 250 psig
Matériau
Corps, chapeau, capuchon arrière : Acier inoxydable 316 ou laiton
Membrane : Éthylène-propylène, nylon renforcé, Gylon® (PTFE)
Décharge : CTFE, Vespel®
Vanne principale, joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène, Chemraz®, Viton®
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, Nitronic 60
Température de service ambiante
-20 °C à 74 °C / -4 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orifice
Bride NPTF 1/4, 1/2, 3/4, 1
, HPIC
1
Capacité de débit
Cv = 5,0
Type de charge
Ressort, dôme, air (en option)
Poids
Acier inoxydable : 6,8 kg / 15 lb
Laiton : 7,3 kg / 16 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Disponible en laiton ou en acier inoxydable 316
  • Régule la pression avec précision jusqu’à 17,2 bar / 250 psig pour le modèle à ressort, 20,7 bar / 300 psig pour le modèle à charge par dôme et 34,5 bar / 500 psig pour le modèle à charge pneumatique (en option)
  • Cinq plages de pression aval
  • Choix de charge par dôme ou ressort (la charge par air est en option)
  • Faible affaissement
  • Un montage sur panneau est disponible
  • Raccordements à bride disponibles

Documentation et schémas