Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-PH2600

Détendeurs à un étage TESCOM™ PH2600

Product Description

La série PH-2600 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage haute pureté est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l’USP de classe VI, qui convient aux applications de gaz spéciaux, corrosifs et pyrophoriques. Ce détendeur offre des débits de gaz inférieurs à 283 LS/min. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation avec les gaz de barbotage, la vapeur propre de désinfection, les panneaux de transfert et les gaz spéciaux à faible débit.

Pression amont maximale
10,3 bar
Plages de pression aval
Ressort (poignée) : 0-
0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar
Ressort-relais et dôme : 0-6,9 bar (Reportez-vous au sélectionneur de références pour en savoir plus)
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L
Siège : Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®
Guide de vanne, membrane : acier inoxydable 316
Support de siège : Nitronic 60
Manchon de frottement
Intérieur : Teflon®
Extérieur : acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable 316
Température de service (produit uniquement)
Siège Teflon® : -40 °C à 74 °C
Siège PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix® : -40 °C à 204 °C
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice de sortie et d’entrée : sanitaire, tube
Diamètre d’orifice de sortie et d’entrée : 3/8 (tube uniquement), 1/2
Capacité de débit
Cv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
Type de charge
Ressort, ressort-relais, dôme
Poids (approximatif)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception du corps du détendeur à barre en acier inoxydable 316L
  • Modèles conformes aux normes FDA/USP disponibles
  • Certificat de conformité de service propre disponible : inclut la certification des matériaux, les dossiers des procédures de soudage et les nomenclatures
  • États de surface du corps de 0,38 ou 0,81 micromètre disponibles
  • Précision de la régulation de la pression
  • Prise d’indicateur disponible
  • Modèle conforme à la norme ASME BPE 2009

Documentation et schémas