Vannes à pincement de tube

Les vannes à pincement de tube sont destinées à interrompre ou réguler le débit des liquides ultra-purs dans des tubulures flexibles jetables. Pour réguler le débit du fluide, les vannes à pincement de tube pneumatiques utilisent de l’air sous pression de manière à actionner le mécanisme de pincement pour ouvrir ou fermer la vanne. L’électrovanne à pincement de tube est commandée par un courant électrique pour contrôler le mouvement du piston permettant d’ouvrir ou de fermer la vanne. Les vannes à pincement de tube à 2 et 3 voies ASCO visent à garantir l’intégrité des liquides ultra-purs dans les domaines du traitement biopharmaceutique, de l’industrie pharmaceutique, du diagnostic, de la technologie à usage unique (SUT), de la chromatographie et de l’agroalimentaire.
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Vannes à pincement de tube

Vannes à pincement de tube

1-20 résultats sur 20 dans la rubrique Produits
: