Le transmetteur de niveau Magtech MLT peut être utilisé comme transmetteur à insertion directe pour les mesures à l’intérieur des conduites ou monté en extérieur sur un indicateur de niveau magnétique pour une mesure de niveau non invasive. Le transmetteur de niveau magnétostrictif détermine le niveau de liquide en détectant le niveau des aimants contenus dans le flotteur, puis transmet la mesure au système de contrôle-commande. Le transmetteur Magtech MLT fonctionne avec l'indicateur de niveau magnétique Magtech pour apporter une solution idéale aux applications haute pression et haute température.