Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-MeterLink Diagnostics Software

Logiciel de diagnostic MeterLink™

Product Description

Une exclusivité des débitmètres à ultrasons Rosemount™, le logiciel MeterLink affiche en temps réel de nombreux diagnostics avancés pour permettre aux opérateurs de résoudre rapidement les problèmes de performance des débitmètres ou d’isoler la cause d’une perturbation du débit. Ce logiciel aux nombreuses fonctionnalités améliore le temps de disponibilité en facilitant l’accès à des analyses expertes et en signalant aux opérateurs les profils d’écoulement anormaux. Grâce à une combinaison sans équivalent de diagnostics avancés et d’alarmes précoces, les opérateurs peuvent diagnostiquer et résoudre immédiatement des problèmes de débitmètres avant la survenue d’une défaillance.
Version: 1.92

Configuration logicielle requise
Microsoft® Windows® 10 et 11 ainsi qu’Office® 2010 à 2021
Configuration matérielle requise
PC avec processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) d’1 GHz ou plus rapide et qui répond aux exigences du système d’exploitation, 100 Mo d’espace libre sur le disque dur, 1 port Ethernet ou port série, affichage avec résolution d’écran minimale de 1024 x 768
Compatibilité
Rétrocompatible avec tous les débitmètres à ultrasons Rosemount pour la mesure de débit de gaz et de liquides
Communications
Est requise une connexion RS-232, RS-485 entièrement duplex ou Ethernet (recommandée)
Version
1.92

Caractéristiques

  • Identifiez les débris et les obstructions de l’ensemble du système avant que la mesure ne soit impactée grâce à des diagnostics dynamiques basés sur l’écoulement.
  • Minimisez l’incertitude de mesure du débit en déterminant la cause profonde de l’indication du paramètre de diagnostic.
  • Comparez directement les vitesses du son mesurées et calculées pour éviter les problèmes de température ou de composition du gaz.
  • Minimisez la maintenance grâce à des diagnostics prédictifs qui garantissent que les inspections ne sont programmées qu’en cas de besoin.
  • Évitez les perturbations de procédé avec l’application Baseline Viewer, qui fournit des alertes prédictives basées sur les écarts par rapport aux données de référence.
  • Accélérez la configuration et le démarrage des débitmètres.
  • Surveillez facilement tous les débitmètres à ultrasons Rosemount sur un réseau grâce à MeterLink Net Monitor.
  • Prend en charge la collecte de rapports Smart Meter Verification Basic à partir de compteurs qui prennent en charge cette fonctionnalité Smart Meter Verification minimise considérablement le temps passé à analyser les données et donne accès à une analyse experte des débits et à un résultat intuitif de l'état global des mesures.
  • Prend en charge le raccordement aux débitmètres à ultrasons Rosemount qui ne prennent et pas en charge l’éthentification des débitmètres.

Documentation et schémas