La technologie de détection à base d’oxyde de zirconium pour la mesure de l’excès d’oxygène dans les gaz de combustion a pris de l’importance au cours des dernières décennies. Ce système électronique polyvalent est spécialement conçu pour faire fonctionner la plupart des sondes d’oxygène. Le large écran LCD rétro-éclairé facilite la configuration et l’utilisation. Les étalonnages entièrement automatiques peuvent être réalisés à partir de cette électronique avec l’ajout d’un petit boîtier d’électrovanne pour la sélection séquentielle des gaz étalons.