Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-CT4400 Continuous Gas Analyzer

Analyseurs de gaz en continu Rosemount™ CT4400

Product Description

L’analyseur Rosemount CT4400 d’Emerson est le premier analyseur de gaz de procédé hybride avec laser à cascade quantique (QCL) et diode laser accordable (TDL), conçu pour améliorer les performances et réduire les coûts spécifiques aux mesures des NOx et à la surveillance continue des émissions. Optimisé pour les applications à froid et à sec fonctionnant à pression ambiante, l’analyseur à montage en rack CT4400 s’intègre facilement à l’infrastructure existante de l’usine, sans recourir à des consommables chers ou une maintenance coûteuse.

Température ambiante
5 à 50 °C ±1 % par 5 °C
Température du gaz d’échantillon
15 à 50 °C
Répétabilité
±1 %
Linéarité
R₂ > 0,99, ± 2 %
Sortie analogique
Signal de sortie analogique : 4-20 mA (1 par mesure)
Signal de sortie numérique : Modbus® sur TCP/IP
Surveillance de l’état des installations : rapport d’état NAMUR
Alimentation électrique
100-240 Vca, 50/60 Hz
Poids
Demi-rack : 15 kg
Rack complet : 30 kg
Dimensions
Demi-rack 215 mm X 623 mm X 172 mm
Rack complet 482,6 mm X 658 mm X 172 mm
Ports
Connecteur pour port d’entrée de gaz : type Swagelok® de 6 mm
Connecteur pour port de sortie de gaz : type Swagelok® de 6 mm

Caractéristiques

  • L’analyseur mesure simultanément jusqu’à sept composants gazeux avec une plage dynamique améliorée, détectant des concentrations inférieures au ppm jusqu’à des niveaux en pourcentage.
  • L’analyseur est idéal pour les applications de surveillance de l’environnement, mesurant des composants standard tels que le NO, le NO2, le SO2, le CO, le CO2 et l’O2.
  • Il est compatible avec l’infrastructure existante de l’usine pour réduire au minimum les interruptions ou les coûts lors du remplacement des analyseurs existants
  • La technologie Rosemount™ QCL/TDL avec la technique brevetée du chirp laser permet la détection d’espèces de gaz spécifiques, sans interférences croisées avec d’autres gaz dans le flux
  • Des mesures inférieures à la seconde avec une surveillance haute sensibilité et haute précision assurent la conformité aux exigences réglementaires
  • L’absence de consommables ou de traitement complexe des échantillons permet de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité de l’usine.
  • La configuration modulaire, robuste et interchangeable peut contenir jusqu’à quatre modules laser et assure une fiabilité et une stabilité de mesure exceptionnelles.
  • La technique spectroscopique intrinsèquement stable réduit les besoins d’étalonnage et fournit des performances fiables.

Documentation et schémas